Caminho:  Início Rápido >

Menu Popup - Recurso

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

O menu popup do recurso disponibiliza algumas funções descritas a seguir.

 

cfw300-popupmenu-resource

 

 

Clique no link para acesso rápido:

 

Definir como Recurso Principal

Novo Recurso

- - -

Salvar Como...

Renomear...

Excluir

- - -

Imprimir

- - -

Propriedades

 

 

Definir como Recurso Principal

 

Quando uma configuração possui diversos recursos, o recurso em uso deve ser definido como principal.

 

Para definir um recurso como principal, clique no item Definir como Configuração Principal no menu popup.

 

Após clicar o item de menu, o recurso aparece em negrito.

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

Lembre-se de sempre definir um recurso que se deseja trabalhar como principal, evitando erros de edição e download.

 

 

Novo Recurso

 

Consulte a seção Criando Novo Recurso para detalhes de como criar um novo recurso.

 

 

Salvar Como...

 

Para duplicar um recurso, clique no item de menu Salvar Como do menu popup.

 

save_as_01

 

 

No campo Nome digite o novo nome do recurso e clique no botão OK.

 

save_as_02

 

 

O novo recurso pode ser visualizado em Configurações.

 

save_as_03

 

 

Renomear

 

Para renomear um recurso, clique no item de menu Renomear do menu popup.

 

Preencha o campo Novo Nome.

 

•Clique Ok para aceitar ou
•Clique Cancelar para cancelar a operação.

 

 

Excluir

 

Para excluir um recurso, clique no item de menu Excluir do menu popup.

 

Uma mensagem solicita confirmação para apagar o recurso.

 

•Clique Ok para apagar ou
•Clique Cancelar para cancelar a operação.

 

 

Imprimir

 

Selecione as opções que deseja imprimir.

 

•Clique Ok para imprimir ou
•Clique Cancelar para cancelar a operação.

 

 

Propriedades

 

Para visualizar/editar as propriedades do recurso, clique no item de menu Propriedades do menu popup.

 

A janela de propriedades apresenta algumas categorias:

 

•Configuração da Comunicação;
•Cópia do Programa;
•Equipamento;
•Informação;
•Areas de Memória.

 

 

1) Configuração da Comunicação

 

A categoria configuração da comunicação permite:

 

•Ajustar o nome do host e porta do gerenciador de comunicação;
•Ajustar o dispositivo (Equipamento);
•Ajustar a camada física;
•Ajustar as configurações da porta;
•Ajustar de tempos de comunicação;
•Testar a comunicação (conexão atual); e
•Visualizar o status da comunicação.

 

wpshelp_quick_start_popup_menu_resource_properties_communication_configuration

 

 

2) Cópia do Programa

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

Opção disponível para CFW300.

 

A categoria cópia do programa permite selecionar o tipo de cópia do programa do usuário do cartão de memória para o equipamento, onde:

 

•Permite copiar: permite que o programa ladder possa ser copiado para um módulo de memória flash (CFW300-MMF);
•Permite somente uma cópia: permite que o programa ladder possa ser copiado para um módulo de memória flash (CFW300-MMF), o qual permite carregá-lo em outro equipamento; mas não permite copiar deste equipamento para outro módulo de memória flash; em outras palavras, não permite cópia de cópia;
•Não permite copiar: não permite que o programa ladder possa ser copiado para um módulo de memória flash (CFW300-MMF);

 

wpshelp_quick_start_popup_menu_resource_properties_program_copy

 

 

3) Dispositivo

 

A categoria dispositivo (ou equipamento) permite:

 

•Alterar versão de firmware;
•Selecionar/remover acessórios;
•Ler a identficação do equipamento, visualizando o modelo e versão de firmware.

 

wpshelp_quick_start_popup_menu_resource_properties_device

 

 

4) Informação

 

A categoria informação pemite visualizar/alterar dados da configuração como:

 

•Autor;
•Cliente;
•Descrição.

 

wpshelp_quick_start_popup_menu_resource_properties_information

 

 

5) Áreas de Memória

 

A categoria áreas de memória permite alterar as quantidades de memória (em bytes) alocadas para cada seção do recurso, onde:

 

•Memória alocada: as caixas de texto editáveis exibem as informações de memória alocada, permitindo que estas sejam alteradas pelo usuário;
•Memória ocupada: as caixas de texto não editáveis exibem as informações de memória ocupada atualmente pelo recurso carregado no equipamento;
•Limites: ao lado destas caixas é exibida a faixa de valores de memória alocada aceitáveis para cada campo.

 

Um clique no botão Alocada exibe um gráfico da memória alocada.

 

Um clique no botão Ocupada exibe um gráfico da memória ocupada.

 

wpshelp_quick_start_popup_menu_resource_properties_memory_areas