Bloco que cria 32 novas variáveis BOOL a partir da decomposição de uma variável DWORD.
Representação Ladder

Estrutura do Bloco
Tipo de Variável |
Nome |
Tipo de Dado |
Descrição |
VAR_INPUT |
EN |
BOOL |
Habilitação do bloco |
DWORD |
DWORD UDINT DINT |
Variável de entrada de 32 bits |
|
VAR_OUTPUT |
ENO |
BOOL |
Fim de operação |
Bit0 – Bit31 |
BOOL |
Bit da posição correspondente de DWord |
Funcionamento
Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, decompõe a variável de entrada DWORD em 32 valores booleanos armazenados nas variáveis Bit 0 a Bit 31. O Bit 0 corresponde ao LSB (bit menos significativo) e Bit 31 corresponde ao MSB (bit mais significativo).
Quando EN possui valor FALSE, as variáveis de saída permanecem inalteradas.
O valor de ENO repassa para o próximo bloco Ladder o valor de EN após finalizada a operação.
Fluxograma do Bloco

Exemplo

O exemplo acima decompõe o valor de MYWORD em valores booleanos, sendo estes armazenados nas variáveis de saída BIT0 a BIT31. O bloco finaliza com sucesso e a saída ENO é ativada.