Saltar al contenido principal

Main Signals

A janela Principais Sinais fornece uma visão geral dos principais sinais do equipamento:

  • Estado do drive (P00006),
  • Indicações gerais (P00202, P00002, P00003 e P00004),
  • Alarme (P00030) e falha (P00035),
  • Temperaturas (P00021 e P00022),
  • Estados das redes (P00070, P00075 e P00076), e
  • Informações do PLC (P01000 e P01001).

Os principais sinais são detalhados abaixo.

ParâmetroFunçãoDescrição
P00006Estado do ServoconversorIndica o estado atual do servoconversor
P00202Modo de OperaçãoDefine o modo de operação do servoconversor, ou seja, qual a variável que se deseja controlar: Torque, Velocidade ou se o controle será feito via Ladder, CANopen ou Profibus
P00002Velocidade do MotorIndica o valor da velocidade real em rpm do servomotor, exceto quando for programado para receber realimentação de posição/velocidade externa
P00003Corrente do MotorIndica o valor da corrente Iq de saída, em amperes rms, do servoconversor
P00004Tensão do Barramento CCIndica a tensão atual no barramento CC em volts (V)
P00030Alarme AtualIndicam o número do alarme que eventualmente esteja presente no servoconversor
P00035Falha AtualIndicam o número da falha que eventualmente esteja presentes no servoconversor
P00021Temperatura do ar internoEste parâmetro apresenta, em graus Celsius, a temperatura do ar interno
P00022Temperatura do dissipadorEste parâmetro apresenta, em graus Celsius, a temperatura do dissipador.
P00070Estado do Controlador CANIndica o estado do controlador CAN, responsável por enviar e receber telegramas CAN
P00075Estado da Rede CANopenIndica o estado da comunicação CANopen, informando se o protocolo foi inicializado corretamente e o estado do serviço de guarda do escravo
P00076Estado do Nó CANopenCada equipamento na rede CANopen possui um estado associado. É possível ver o estado atual do servoconversor através deste parâmetro
P01000Estado do PLCPermite ao usuário visualizar o status do programa
P01001Tempo de ScanPermite ao usuário monitorar o tempo do ciclo de varredura do programa em milisegundos

A janela pode ser visualizada abaixo.