Bloque para interrumpir la generación de pulsos al controlar dos motores de paso simultáneamente.
Representación Ladder

Estructura del Bloque
Tipo de Variable |
Nombre |
Tipo de Dato |
Descripción |
VAR_INPUT |
EN |
BOOL |
Habilitación del bloque |
VAR_OUTPUT |
ENO |
BOOL |
Habilitación de salida |
VAR |
MW_PlcStop2_INST_0 |
MW_PlcStop2 |
Instancia de acceso a la estructura del bloque |
Funcionamiento
Cuando la entrada EN cambie de FALSE a TRUE (flanco de subida), el bloque interrumpirá inmediatamente la generación de pulsos para los dos motores de paso.
|
¡NOTA! Es necesario que el control de motor de paso esté habilitado para los dos ejes. Vea el manual del usuario y el manual de parámetros. |
Ejemplo en Ladder

Al accionar el contacto "start", es generada una señal PWM en la salida de pulsos del eje 1 con frecuencia inicial de 0 Hz y duty cycle de 50%. La salida de dirección del eje 1 es ajustada para nivel bajo (considerando que la dirección no fue invertida vía parámetros) y es hecha una rampa sincronizada con el eje 2.
También es generada una señal PWM en la salida de pulsos del eje 2 con frecuencia inicial de 0 Hz y duty cycle de 50%. La salida de dirección del eje 2 es ajustada para nivel alto (considerando que la dirección no fue invertida vía parámetros) y es hecha una rampa sincronizada con el eje 1.
En paralelo, el contacto de "start" inicia un contador de 3 segundos que, al final del tiempo, hará que la señal de cada PWM, de ambos ejes, sea finalizada inmediatamente y el bloque de move sea concluido, independientemente de la cantidad de pulsos generados.
Ejemplo en ST
El ejemplo de abajo, exhibe las instrucciones para aplicación del ejemplo funcional en el lenguaje ST.
VAR start : BOOL := 0; finished : BOOL; stopped : BOOL; pos1 : DINT := 1000000; pos2 : DINT := 2000000; MW_PlcMoveRelative2_INST_0 : FB_MW_PlcMoveRelative2; MW_PlcStop2_INST_0 : FB_MW_PlcStop2; TON_INST_0 : FB_TON; END_VAR
MW_PlcMoveRelative2_INST_0.EN := start; MW_PlcMoveRelative2_INST_0( AxisNumber:=1, Position:= pos); finished := MW_PlcMoveRelative2_INST_0.DONE;
TON_INST_0.EN := start; TON_INST_0(PT:=3, TIMEBASE:=1000);
MW_PlcStop2_INST_0.EN := TON_INST_0.Q; MW_PlcStop2_INST_0(ENO=>stopped);
|