A continuación se presentan los pasos de comunicación y configuración de la Startup Orientada. Para este ejemplo, se utilizó un inversor CFW900 versión v1.10 (200–240 V, 7.5–6.8 A).
Comunicación
1. Después de iniciar la Startup Orientada desde la pantalla de bienvenida, es necesario realizar una prueba de comunicación con el dispositivo.

2. Para continuar, es necesario conectar el dispositivo; de lo contrario, la Startup no podrá continuar.

3. Después de conectar el dispositivo, es necesario leer algunos parámetros del inversor para continuar con el flujo inicial de la Startup Orientada.

Configuración
1. En el CFW900, el primer paso de la Startup está dedicado a la configuración básica del inversor. En esta fase se ajustan parámetros como el idioma, la fecha y hora del sistema, el tipo de suministro y voltaje, y la frecuencia de conmutación.
En el ejemplo presentado, se mantendrán las configuraciones predeterminadas: suministro trifásico, voltaje nominal de 220 V, modo de uso normal (Normal Duty) y una frecuencia de conmutación de 4 kHz.

2. En la siguiente página, se deben configurar el tipo de motor y el tipo de control. En el ejemplo, se está utilizando un motor de inducción con control escalar.

3. El siguiente paso presenta los parámetros de configuración específicos para el tipo de motor y control seleccionado. En esta pantalla, el usuario puede ingresar el número de serie de un motor WEG para que los datos de configuración se completen automáticamente. En el ejemplo, se utilizó el número de serie 1033978162, correspondiente a un motor WEG W22 MAGNET de 10 hp y 6 polos.

4. A continuación, es necesario guardar y almacenar los parámetros configurados durante el proceso de Startup Orientada. Esta acción se puede realizar haciendo clic en el botón "Guardar parámetros de la Startup Orientada" disponible en la misma pantalla.
Luego, un panel mostrará el estado del almacenamiento de los parámetros, y si la operación es exitosa, el proceso de Startup podrá completarse.

|
¡NOTA!
La escritura de los parámetros de la Startup Orientada solo se realizará si el motor no está girando.
|
Con esto, el inversor está correctamente configurado y listo para su funcionamiento.