Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > WECC300 > Ladder > Logic > Logic Shift >

SHL

Deslocamento Lógico à Esquerda

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco que executa uma operação de deslocamento lógico binário à esquerda em um valor passado por Value, armazenando o resultado em Result.

 

Representação Ladder

 

SHL_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitação do bloco

Value

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT

Variável a sofrer deslocamento

Shift

BYTE USINT

Indice de deslocamento

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fim de operação

Result

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT

Variável que armazena o resultado da operação

 

Funcionamento

 

Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, envia para a saída Result o valor da variável Value após realizar um determinado número de deslocamentos lógicos à esquerda, de acordo com o valor de Shift.

 

Quando EN possui valor FALSE, Result permanece inalterado.

 

O valor de ENO repassa para o próximo bloco Ladder o valor de EN após finalizada a operação.

 

Fluxograma do Bloco

 

SHL_flowchart

 

Exemplo em Ladder

 

SHL_example01

 

O exemplo acima realiza um deslocamento lógico à esquerda de quatro posições na variável VALUE, cujo valor inicial é 56 (0011 1000 em binário). Os bits à esquerda vão sendo descartados, e à direita são inseridos novos zeros. O resultado final (0011 1000 0000 em binário) é armazenado em RESULT.

 

SHL_example02

 

O exemplo acima realiza um deslocamento lógico à esquerda de quatro posições na variável VALUE, cujo valor inicial é -56 (1100 1000 em binário). Os bits à esquerda vão sendo descartados, e à direita são inseridos novos zeros. O resultado final (1100 1000 0000 em binário) é armazenado em RESULT. Como RESULT é do tipo SINT, ela só aceita os primeiros oito bits (1000 0000).

 

Exemplo em ST

 

 O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.

 

 

VAR

  VALUE : SINT := -56;

   SHIFT : USINT := 4;

   RESULT : SINT;

END_VAR

 

RESULT := FB_SHL(

   EN:=DI1,

   Value:=VALUE,

   Shift:=SHIFT,

   ENO=>DO1);