Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > SSW900 > Parâmetros >

Parâmetros do Usuário

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Para abrir a tela de configuração dos parâmetros de usuário basta clicar na opção Parâmetros do Usuário no nó Parâmetros da árvore do projeto ou clicar no ícone indicado na barra de ferramentas do arquivo de parâmetros.

 

xmlparametersfilesupport_img_21

 

 

Tabela de Configuração

 

Na tabela de configuração dos parâmetros do usuário é possível definir vários atributos dos parâmetros como descrição, valores mínimos e máximos, unidade, digitos, tipo de dados entre outros.

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

Estas configurações serão exibidas automaticamente tabela de parâmetros. Porém, para que sejam enviados ao equipamento, é necessário fazer o download do recurso.

 

xmlparametersfilesupport_img_22

 

Campos da tabela:

 

Parâmetro: Identificação do parâmetro do usuário.

 

Descrição: Descrição do parâmetro do usuário apresentada na tabela de parâmetros. Nos dispositivos que possuem IHM baseadas em texto, a descrição é enviada ao equipamento e apresentada na IHM.

 

Mínimo: Valor mínimo de entrada para o parâmetro.

 

Máximo: Valor máximo de entrada para o parâmetro.

 

Padrão: Valor carregado quando o padrão de fábrica é selecionado.

 

Unidade: Unidade apresentada na IHM do dispositivo.

 

Dígitos: Número de dígitos decimais para apresentação do valor.

 

Retentivo: Retêm o valor após reiniciar o dispositivos.

 

Hexadecimal: Apresenta o valor em hexadecimal.

 

Tipo de dado: Tipo de dado do parâmetro utilizado pelo aplicativo ladder.

 

Senha: Habilita a solicitação de senha ao alterar o valor do parâmetro.

 

Somente leitura: Não permite a escrita de valores no parâmetro pela rede de comunicação ou pela IHM. A escrita é feita somente pelo aplicativo ladder.

 

Mostra IHM: Apresenta o parâmetro na IHM.

 

Realiza modificação: Opções de confirmação ao alterar o parâmetro:
oSem confirmação: Não solicita confirmação ao alterar o parâmetro
oCom confirmação e motor parado: Solicita confirmação e permite alteração somente com motor parado.
oCom confirmação: Solicita confirmação ao alterar parâmetro.

 

Motor parado: Realiza alteração somente com o motor parado.

 

Ajuda: Nos dispositivos que possuem IHM baseadas em texto, permite a edição de um texto de ajuda para o parâmetro.

 

Exibição do parâmetro do usuário

 

Na tabela de parâmetros os parâmetros do usuário serão exibidos conforme configurados na tela de configuração.

 

xmlparametersfilesupport_img_23