Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > SSW900 >

Marcadores de Sistema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

As variáveis abaixo, contidas no grupo GLOBAL_SYSTEM da tabela de variáveis, possuem o tag fixo. O tag dos marcadores de sistema foram divididos em grupos e subgrupos sendo:

 

Grupos:

SSW: variáveis de leitura e escrita da soft-starter SSW900.

 

Subgrupos:

STS: variável de leitura (status);
CMD: variável de escrita (comando).

 

 

Marcadores de Sistema de Leitura (Status)

 

Leitura - Função Modbus 02 "Read Discrete Inputs"

 

Endereço

Bit

Modbus

Tag

Descrição

Ladder

%SB6000

0

0

SYS_FREQ_2HZ

Oscilador com frequência de 2 Hz

%SB6000

1

1

SYS_PULSE_1SCAN

Pulso durante o primeiro ciclo de scan

%SB6000

2

2

SYS_FALSE

Sempre em 0

%SB6000

3

3

SYS_TRUE

Sempre em 1

 

Endereço

Bit

Modbus

Tag

Descrição

Estado Lógico

%SB6002

0

16

SSW_STS_MOTOR_RUNNING

A soft-starter está girando o motor

%SB6002

1

17

SSW_STS_GENERAL_ENABLED

A soft-starter está habilitado geral e pronto para girar motor

%SB6002

2

18

SSW_STS_JOG_ACTIVE

A função JOG está ativa

%SB6002

3

19

SSW_STS_INITIAL_TEST

Realizando os testes iniciais antes da partida do motor

%SB6002

4

20

SSW_STS_ACCEL_RAMP

Motor em rampa de aceleração

%SB6002

5

21

SSW_STS_FULL_VOLTAGE

Tensão plena está sendo aplicada ao motor

%SB6002

6

22

SSW_STS_BYPASS

O contator de bypass está fechado

%SB6002

7

23

SSW_STS_DECEL_RAMP

Motor em rampa de desaceleração

%SB6003

0

24

SSW_STS_LOC_REM_MODE

A soft-starter está em modo local ou remoto (0-Local, 1-Remoto)

%SB6003

1

25

SSW_STS_BRAKING

A frenagem está ativa

%SB6003

2

26

SSW_STS_REVERSING_DIRECTION

O motor está invertendo o sentido de giro

%SB6003

3

27

SSW_STS_FWD_REV_DIRECTION

O motor está girando no sentido reverso ou direto (0-Reverso, 1-Direto)

%SB6003

4

28

SSW_STS_START_DELAY

Tempo antes de partir o motor

%SB6003

5

29

SSW_STS_RESTART_DELAY

Tempo após a parada do motor

%SB6003

6

30

SSW_STS_ALARM_ACTIVE

A soft-starter está com um alarme ativo

%SB6003

7

31

SSW_STS_FAULT_ACTIVE

A soft-starter está no estado de falha

 

Endereço

Bit

Modbus

Tag

Descrição

Teclas da HMI

%SB6004

0

32

SSW_STS_KEY_BACK

Tecla BACK pressionada

%SB6004

1

33

SSW_STS_KEY_UP

Tecla UP pressionada

%SB6004

2

34

SSW_STS_KEY_HELP

Tecla HELP pressionada

%SB6004

3

35

SSW_STS_KEY_DIRECTION

Tecla DIRECTION pressionada

%SB6004

4

36

SSW_STS_KEY_DOWN

Tecla DOWN pressionada

%SB6004

5

37

SSW_STS_KEY_LOC_REM

Tecla LOC/REM pressionada

%SB6004

6

38

SSW_STS_KEY_START

Tecla START (I) pressionada

%SB6004

7

39

SSW_STS_KEY_JOG

Tecla JOG pressionada

%SB6005

0

40

SSW_STS_KEY_STOP

Tecla STOP (0) pressionada

%SB6005

1

41

SSW_STS_KEY_RIGHT

Tecla RIGHT pressionada

%SB6005

2

42

SSW_STS_KEY_ENTER

Tecla ENTER pressionada

%SB6005

3

43

SSW_STS_KEY_LEFT

Tecla LEFT pressionada

 

 

Marcadores de Sistema de Escrita / Leitura (Comando)

 

Leitura - Função Modbus 01 "Read Coils"

Escrita - Função Modbus 05 "Write Single Coil" e 15 "Write Multiple Coils"

 

Endereço

Bit

Modbus

Tag

Descrição

Comando Lógico

%CB6006

0

0

SSW_CMD_RUN_STOP

Gira o motor (0-Para, 1-Gira)

%CB6006

1

1

SSW_CMD_GENERAL_ENABLE

Habilita geral o soft-starter permitindo a operação do motor (0-Desabilita, 1-Habilita)

%CB6006

2

2

SSW_CMD_JOG

Habilita a função JOG (0-Desabilita, 1-Habilita)

%CB6006

3

3

SSW_CMD_DIRECTION

Inverte o sentido de giro do motor

%CB6006

4

4

SSW_CMD_LOC_REM

Seleciona o modo de operação da softstarter (0-Local, 1-Remoto)

%CB6006

7

7

SSW_CMD_FAULT_RESET

Executa o comando para reset da falha