Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > SCA06 > Diagnóstico > Painel de Monitoração >

Principais Sinais

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

A janela Principais Sinais fornece uma visão geral dos principais sinais do equipamento:

Estado do drive (P00006),
Indicações gerais (P00202, P00002, P00003 e P00004),
Alarme (P00030) e falha (P00035),
Temperaturas (P00021 e P00022),
Estados das redes (P00070, P00075 e P00076), e
Informações do PLC (P01000 e P01001).

 

Os principais sinais são detalhados abaixo.

 

Parâmetro

Função

Descrição

P00006

Estado do Servoconversor

Indica o estado atual do servoconversor

P00202

Modo de Operação

Define o modo de operação do servoconversor, ou seja, qual a variável que se deseja controlar: Torque, Velocidade ou se o controle será feito via Ladder, CANopen ou Profibus

P00002

Velocidade do Motor

Indica o valor da velocidade real em rpm do servomotor, exceto quando for programado para receber realimentação de posição/velocidade externa

P00003

Corrente do Motor

Indica o valor da corrente Iq de saída, em amperes rms, do servoconversor

P00004

Tensão do Barramento CC

Indica a tensão atual no barramento CC em volts (V)

P00030

Alarme Atual

Indicam o número do alarme que eventualmente esteja presente no servoconversor

P00035

Falha Atual

Indicam o número da falha que eventualmente esteja presentes no servoconversor

P00021

Temperatura do ar interno

Este parâmetro apresenta, em graus Celsius, a temperatura do ar interno

P00022

Temperatura do dissipador

Este parâmetro apresenta, em graus Celsius, a temperatura do dissipador.

P00070

Estado do Controlador CAN

Indica o estado do controlador CAN, responsável por enviar e receber telegramas CAN

P00075

Estado da Rede CANopen

Indica o estado da comunicação CANopen, informando se o protocolo foi inicializado corretamente e o estado do serviço de guarda do escravo

P00076

Estado do Nó CANopen

Cada equipamento na rede CANopen possui um estado associado. É possível ver o estado atual do servoconversor através deste parâmetro

P01000

Estado do PLC

Permite ao usuário visualizar o status do programa

P01001

Tempo de Scan

Permite ao usuário monitorar o tempo do ciclo de varredura do programa em milisegundos

 

A janela pode ser visualizada abaixo.

 

SCA06-MainSignals