Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > SCA06 >

Marcadores de Sistema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

As variáveis abaixo, contidas no grupo GLOBAL_SYSTEM da tabela de variáveis, possuem o tag fixo. O tag dos marcadores de sistema foram divididos em grupos e subgrupos sendo:

 

Grupos:

SCA: variáveis de leitura e escrita do servoconversor SCA06;
CO: variáveis de leitura e escrita da rede de comunicação CANopen.
 

Subgrupos:

STS: variável de leitura (status);
CMD: variável de escrita (comando).

 

 

Marcadores de Sistema de Leitura (Status)

 

Endereço

Bit

Modbus

Tag

Descrição

Tipo de Dado

Ladder

%SB6000

0

0

FREQ_2HZ

Oscilador com frequência de 2 Hz

BOOL

%SB6000

1

1

PULSE_1SCAN

Pulso durante o primeiro ciclo de scan

BOOL

%SB6000

2

2

FALSE

Sempre em 0

BOOL

%SB6000

3

3

TRUE

Sempre em 1

BOOL

%SW6002

--

3001

ELAPSED_SCAN_CYCLES

Ciclos de scan transcorridos

WORD

Eixo Real

%SW6004

--

3002

REAL_AXIS_STATUS

Estado do eixo real (ver nota)

WORD

%SD6008

--

3004

REAL_AXIS_VELOCITY

Velocidade do eixo real

REAL

%SL6024

--

3012

REAL_AXIS_POSITION

Posição do eixo real

LREAL

Eixo Virtual

%SW6006

--

3003

VIRTUAL_AXIS_STATUS

Estado do eixo virtual (ver nota)

WORD

%SD6012

--

3006

VIRTUAL_AXIS_VELOCITY

Velocidade do eixo virtual

REAL

%SL6032

--

3016

VIRTUAL_AXIS_POSITION

Posição do eixo virtual

LREAL

Corrente

%SD6016

--

3008

MOTOR_CURRENT

Corrente no motor

REAL

Posição na transição de DI´s

%SD6040

--

3020

POSITION_STORED_DI1

Posição armazenada na transição da DI1

LREAL

%SD6048

--

3024

POSITION_STORED_DI2

Posição armazenada na transição da DI2

LREAL

%SD6056

--

3028

POSITION_STORED_DI3

Posição armazenada na transição da DI3

LREAL

Contadores

%SD6064

--

3032

BUILT_IN_COUNTER

Valor do contador padrão

DINT

%SD6068

--

3034

BUILT_IN_COUNTER_STORED_DI3

Valor do contador padrão armazenado na transição da DI3

DINT

%SD6072

--

3036

ENC1_COUNTER

Valor do contador do encoder 1

DINT

%SD6076

--

3038

ENC2_COUNTER

Valor do contador do encoder 2

DINT

%SD6080

--

3040

ENC_COUNTER_Z1

Contador de encoder armazenado na transição do Z1 conforme definido em P00511

DINT

%SD6084

--

3042

ENC_COUNTER_Z2

Contador de encoder armazenado na transição do Z2 conforme definido em P00521

DINT

CANopen

%SB6100

0

800

CO_STS_MASTER_CONTACTED

Mestre CANopen contactou todos os escravos

BOOL

%SB6100

1

801

CO_STS_MASTER_CONFIG_OK

Mestre CANopen fez download das configurações dos escravos

BOOL

%SB6100

2

802

CO_STS_MASTER_ERROR_CTRL_OK

Protocolo de controle de erros (node guarding/heartbeat) iniciado com os escravos

BOOL

%SB6100

3

803

CO_STS_MASTER_INIT_FINISHED

Inicialização de todos os escravos realizada pelo mestre CANopen

BOOL

%SB6100

4

804

CO_STS_MASTER_INIT_ERROR

Algum escravo apresentou erro de inicialização

BOOL

%SB6100

5

805

CO_STS_MASTER_ERROR_CTRL

Detectado falha em algum escravo no protocolo de detecção de erros pelo mestre CANopen

BOOL

%SB6100

6

806

CO_STS_MASTER_EMCY

Algum escravo reportou EMCY

BOOL

%SB6101

0

808

CO_STS_MASTER_NMT_TOGGLE

Feedback do toggle bit do comando NMT

BOOL

%SB6101

5

813

CO_STS_MASTER_BUS_OFF

Mestre CANopen está em bus off

BOOL

%SB6101

6

814

CO_STS_MASTER_POWER_OFF

Mestre CANopen não possui alimentação na interface CAN

BOOL

%SB6101

7

815

CO_STS_MASTER_COMM_DISABLED

Comunicação do mestre CANopen está desabilitada

BOOL

%SB6102

0

816

CO_STS_SLAVE1_CONTACTED

Escravo no endereço indicado foi contactado com sucesso pelo mestre CANopen

BOOL

%SB6102

1

817

CO_STS_SLAVE1_CONFIG_OK

Configuração do escravo foi feita com sucesso pelo mestre CANopen

BOOL

%SB6102

2

818

CO_STS_SLAVE1_ERROR_CTRL_OK

Protocolo de controle de erros (node guarding/heartbeat) iniciado com o escravo

BOOL

%SB6102

3

819

CO_STS_SLAVE1_INIT_FINISHED

Inicialização do escravo concluída

BOOL

%SB6102

4

820

CO_STS_SLAVE1_INIT_ERROR

Erro na inicialização do escravo no endereço indicado

BOOL

%SB6102

5

821

CO_STS_SLAVE1_ERROR_CTRL_FAIL

Detectado falha em algum escravo no protocolo de detecção de erro pelo mestre CANopen

BOOL

%SB6102

6

822

CO_STS_SLAVE1_EMCY

Escravo no endereço indicado reportou erro por EMCY

BOOL

%SB6104

0

832

CO_STS_SLAVE2_CONTACTED

Escravo no endereço indicado foi contactado com sucesso pelo mestre CANopen

BOOL

%SB6104

1

833

CO_STS_SLAVE2_CONFIG_OK

Configuração do escravo foi feita com sucesso pelo mestre CANopen

BOOL

%SB6104

2

834

CO_STS_SLAVE2_ERROR_CTRL_OK

Protocolo de controle de erros (node guarding/heartbeat) iniciado com o escravo

BOOL

%SB6104

3

835

CO_STS_SLAVE2_INIT_FINISHED

Inicialização do escravo concluída

BOOL

%SB6104

4

836

CO_STS_SLAVE2_INIT_ERROR

Erro na inicialização do escravo no endereço indicado

BOOL

%SB6104

5

837

CO_STS_SLAVE2_ERROR_CTRL_FAIL

Detectado falha em algum escravo no protocolo de detecção de erro pelo mestre CANopen

BOOL

%SB6104

6

838

CO_STS_SLAVE2_EMCY

Escravo no endereço indicado reportou erro por EMCY

BOOL

...

...

...

...

...

 

%SB6354

0

2832

CO_STS_SLAVE127_CONTACTED

Escravo no endereço indicado foi contactado com sucesso pelo mestre CANopen

BOOL

%SB6354

1

2833

CO_STS_SLAVE127_CONFIG_OK

Configuração do escravo foi feita com sucesso pelo mestre CANopen

BOOL

%SB6354

2

2834

CO_STS_SLAVE127_ERROR_CTRL_OK

Protocolo de controle de erros (node guarding/heartbeat) iniciado com o escravo

BOOL

%SB6354

3

8235

CO_STS_SLAVE127_INIT_FINISHED

Inicialização do escravo concluída

BOOL

%SB6354

4

2836

CO_STS_SLAVE127_INIT_ERROR

Erro na inicialização do escravo no endereço indicado

BOOL

%SB6354

5

2837

CO_STS_SLAVE127_ERROR_CTRL_FAIL

Detectado falha em algum escravo no protocolo de detecção de erro pelo mestre CANopen

BOOL

%SB6354

6

2838

CO_STS_SLAVE127_EMCY

Escravo no endereço indicado reportou erro por EMCY

BOOL

%SW6360

--

3180

CO_SDO_ERROR_NODE_ID

Erro de SDO: endereço do escravo do último erro de SDO detectado

WORD

%SW6362

--

3181

CO_SDO_ERROR_OBJECT_INDEX

Erro de SDO: índice do objeto

WORD

%SW6364

--

3182

CO_SDO_ERROR_OBJECT_SUBINDEX

Erro de SDO: sub-índice do objeto

WORD

%SW6366

--

3183

CO_SDO_ERROR_FUNCTION

Erro de SDO: função (leitura/escrita)

WORD

%SD6368

--

3184

CO_SDO_ERROR_VALUE

Erro de SDO: valor

DWORD

%SD6372

--

3186

CO_SDO_ERROR_CODE

Erro de SDO: código do erro

DWORD

%SB6380

--

3190

CO_EMCY_SLAVE_ID

Último EMCY reportado: endereço do escravo

BYTE

%SB6382

--

3191

CO_EMCY_DATA

Último EMCY reportado: dados do objeto

BYTE

 

 

Marcadores de Sistema de Escrita / Leitura (Comando)

 

Endereço

Bit

Modbus

Tag

Descrição

CANopen

%CB6000

--

3000

CO_CMD_NMT_COMMAND

Envio de comando NMT pelo mestre CANopen: código do comando

%CB6001

0

8

CO_CMD_NMT_TOGGLE

Envio de comando NMT pelo mestre CANopen: toggle bit

%CB6001

7

15

CO_CMD_DISABLE

Desabilita comunicação CANopen

%CB6002

--

3001

CO_CMD_NMT_SLAVE_ADDR

Envio de comando NMT pelo mestre CANopen: endereço do escravo

 

 

NOTA!

Abaixo descrição dos estados do eixo real e virtual:

 

0. Disabled (Desabilitado).

1. Errorstop (Eixo com falha).

2. Standstill (Habilitado e nenhum bloco de movimento ativo).

3. Stopping (Stop em execução).

4. Homing (Referenciando).

5. Continuous Motion (Movimento contínuo).

6. Discrete Motion (Movimento discreto).

7. Synchronized Motion (Movimento sincronizado).

 

wpsresourceprojectplcsca06extension_system_markers_img001

Note 1: Quando o drive estiver no estado "Stopping" ou "Errorstop" todos os blocos podem ser chamados, mas somente o bloco MC_Reset será executado;

Note 2: Tentativa de habilitar o drive, mas o drive está em falha;

Note 3: Habilitação do drive e o drive não está em falha;

Note 4: MC_Stop.Done é verdadeiro e MC_Stop.Execute é falso;

Note 5: MC_StepDirect, MC_StepRefPulse ou MC_FinishHoming.