Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > PLC300 > Programa > Communication Network > Modbus TCP >

Visão Geral do Modbus TCP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Operação na Rede Modbus TCP - Modo Cliente

 

Além da operação como servidor, o controlador programável PLC300 também permite a operação como cliente da rede Modbus TCP. Para esta operação, é necessário observar os seguintes pontos:

 

O envio e recepção de telegramas via interface Ethernet utilizando o protocolo Modbus TCP é programado utilizando blocos em linguagem de programação Ladder. É necessário conhecer os blocos disponíveis e o software de programação em Ladder para poder programar o cliente da rede.
As seguintes funções estão disponíveis para envio de requisições pelo cliente Modbus TCP:
oFunção 01: Read Coils
oFunção 02: Read Discrete Inputs
oFunção 03: Read Holding Registers
oFunção 04: Read Input Registers
oFunção 05: Write Single Coil
oFunção 06: Write Single Register
oFunção 15: Write Multiple Coils
oFunção 16: Write Multiple Registers

 

 

Blocos para a Programação do Cliente

 

Para o controle e monitoração da comunicação Modbus TCP utilizando o controlador programável PLC300, foram desenvolvidos os seguintes blocos, que devem ser utilizados durante a programação em Ladder.