Operação na Rede Modbus RTU - Modo mestre
Além da operação como escravo, o controlador programável PLC300 também permite a operação como mestre da rede Modbus RTU. Para esta operação, é necessário observar os seguintes pontos:
| • | Somente a interface RS485 permite operação como mestre da rede. |
| • | É necessário programar, nas configurações do produto, o modo de operação como Mestre, além da taxa de comunicação, paridade e stop bits, que devem ser as mesmas para todos os equipamentos da rede. |
| • | O mestre da rede Modbus RTU não possui endereço, logo o endereço configurado no PLC300 não é utilizado. |
| • | O envio e recepção de telegramas via interface RS485 utilizando o protocolo Modbus RTU é programado utilizando blocos em linguagem de programação Ladder. É necessário conhecer os blocos disponíveis e o software de programação em Ladder para poder programar o mestre da rede. |
| • | As seguintes funções estão disponíveis para envio de requisições pelo mestre Modbus: |
| o | Função 02: Read Discrete Inputs |
| o | Função 03: Read Holding Registers |
| o | Função 04: Read Input Registers |
| o | Função 05: Write Single Coil |
| o | Função 06: Write Single Register |
| o | Função 15: Write Multiple Coils |
| o | Função 16: Write Multiple Registers |
Blocos para a programação do mestre
Para o controle e monitoração da comunicação Modbus RTU utilizando o controlador programável PLC300, foram desenvolvidos os seguintes blocos, que devem ser utilizados durante a programação em Ladder.