Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > PLC300 > Programa > Communication Network > Modbus RTU >

MB_SlaveStatus

Monitoração de Escravo de rede Modbus RTU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco que permite monitorar o estado de 4 escravos da rede Modbus RTU.

 

Representação Ladder

 

MB_SLAVESTATUS_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

Execute

BOOL

Habilitação do bloco

ErrorsToSetOffline#

BYTE

Quantidade de erros que o mestre deve identificar até considerar a comunicação com um escravo off-line

AddressSlave1#

BYTE

Endereço do escravo 1 a ser monitorado

AddressSlave2#

BYTE

Endereço do escravo 2 a ser monitorado

AddressSlave3#

BYTE

Endereço do escravo 3 a ser monitorado

AddressSlave4#

BYTE

Endereço do escravo 4 a ser monitorado

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Habilitação de saída

GeneralOffline

BOOL

Sinalizador de que qualquer uma das comunicações monitoradas está off-line

Slave1Offline

BOOL

Sinalizador de estado off-line do escravo 1

Slave2Offline

BOOL

Sinalizador de estado off-line do escravo 2

Slave3Offline

BOOL

Sinalizador de estado off-line do escravo 3

Slave4Offline

BOOL

Sinalizador de estado off-line do escravo 4

 

Funcionamento

 

Este bloco permanece ativo enquanto Execute está em nível TRUE, atualizando suas saídas de acordo com a monitoração do número de erros registrado para cada escravo. Quando Execute recebe nível FALSE, as entradas são ignoradas e as saídas são zeradas. A saída Done recebe nível TRUE quando Execute possui nível TRUE e o bloco finalizou sua execução.

 

A entrada ErrorsToSetOffline# permite cadastrar o número de erros identificados em um escravo que caracterizará uma comunicação off-line. As entradas AddressSlave permitem inserir quatro endereços de escravos a serem monitorados. Quando esse escravo monitorado relatar o número de erros programado, a sua saída SlaveOffline correspondente é colocada em nível TRUE. Se qualquer uma das saídas SlaveOffline estive em nível TRUE, GeneralOffline também recebe nível TRUE.

 

Fluxograma do Bloco

 

MB_SLAVESTATUS_flowchart

 

Exemplo em Ladder

 

MB_SLAVESTATUS_example01

 

O exemplo acima verifica o número de respostas de erro enviado pelos escravos 2, 4, 6 e 8 da rede Modbus RTU. Caso algum deles seja superior a 5, seu status SX_OFF é levado a nível TRUE. Finalizado o bloco com sucesso, a saída Done é ativada.

 

Exemplo em ST

 

 O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.

 

 

VAR

   ANY_OFFLINE, S1_OFF, S2_OFF, S3_OFF, S4_OFF : BOOL;

END_VAR

 

DO1 := FB_MB_SlaveStatus(

   Execute:=DI1,

   ErrorsToSetOffline:=5,

   AddressSlave1:=2,

   AddressSlave2:=4,

   AddressSlave3:=6,

   AddressSlave4:=8,

   GeneralOffline=>ANY_OFFLINE,

   Slave1Offline=>S1_OFF,

   Slave2Offline=>S2_OFF,

   Slave3Offline=>S3_OFF,

   Slave4Offline=>S4_OFF);