Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > PLC300 > Programa > Communication Network > CANopen >

CO_MasterControlStatus

Monitoração de Mestre de rede CANopen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco que permite monitorar diversos estados do mestre da rede CANopen.

 

Representação Ladder

 

CO_MASTERCONTROLSTATUS_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

Execute

BOOL

Habilitação do bloco

DisableComm

BOOL

Desabilita a comunicação CANopen

SendNMT

BOOL

Dispara envio de comando de gerenciamento

NMTCommand

BYTE

Código do comando de gerenciamento a ser enviado

NodeID

BYTE USINT

Endereço do escravo para envio do NMT

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Habilitação de saída

CommDisabled

BOOL

Sinalizador de comunicação desabilitada

BusPowerOff

BOOL

Sinalizador de falha na alimentação da interface CAN

BusOff

BOOL

Sinalizador de erro de BusOff na interface CAN

NMTCmdFeedback

BOOL

Sinalizador de comando NMT enviado pelo mestre

ErrorCtrlFailure

BOOL

Sinalizador de erro de nodeguarding ou heartbeat em um dos escravos da rede

InitFailure

BOOL

Sinalizador de erro na inicialização de um dos escravos da rede

InitFinished

BOOL

Sinalizador de que o procedimento de inicialização dos escravos foi concluído

 

Funcionamento

 

Este bloco permanece ativo enquanto Execute está em nível TRUE, atualizando suas saídas de acordo com a monitoração do mestre e com as requisições de entrada. Quando Execute recebe nível FALSE, as entradas são ignoradas e as saídas são zeradas. A saída Done recebe nível TRUE quando Execute possui nível TRUE e o bloco finalizou sua execução.

 

Um nível TRUE em DisableComm desabilita a comunicação CANopen e zera os contadores e marcadores de status do mestre.

 

Uma borda de subida em SendNMT envia um comando de gerenciamento (NMT) indicado em NMTCommand ao escravo de endereço NodeID.

 

As saídas recebem nível TRUE quando o status do mestre CANopen corresponde à sua descrição (comunicação desabilitada, falha na alimentação, etc).

 

Fluxograma do Bloco

 

CO_MASTERCONTROLSTATUS_flowchart

 

Exemplo em Ladder

 

CO_MASTERCONTROLSTATUS_example01

 

O exemplo acima requisita dados de status do mestre da rede CANopen, além de permitir desabilitar a comunicação através de DISABLE e enviar comandos NMT para NODEID através de SEND_COMM. Finalizado o bloco com sucesso, a saída Done é ativada.

 

Exemplo em ST

 

 O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.

 

 

VAR

   DISABLE, SEND_COMM, STATUS_DISABLED, STATUS_POWEROFF,    

       STATUS_BUSOFF, STATUS_FB, STATUS_ERROR, STATUS_FAILURE,  

       STATUS_FINISHED: BOOL;

   COMM, NODEID: BYTE;

END_VAR

 

DO1 := FB_CO_MasterControlStatus(

   Execute:=DI1,

   DisableComm:=DISABLE,

   SendNMT:=SEND_COMM,

   NMTCommand:=COMM,

   NodeID:=NODEID,

   CommDisabled=>STATUS_DISABLED,

   BusPowerOff=>STATUS_POWEROFF,

   BusOff=>STATUS_BUSOFF,

   NMTCmdFeedback=>STATUS_FB,

   ErrorCtrlFailure=>STATUS_ERROR,

   InitFailure=>STATUS_FAILURE,

  InitFinished=>STATUS_FINISHED);