Bloco que realiza a conversão de um valor STRING para um valor REAL.
Representação Ladder
![]()
Estrutura do Bloco
Tipo |
Nome |
Tipo de Dado |
Descrição |
VAR_INPUT |
EN |
BOOL |
Habilitação do bloco |
STR |
STRING |
Valor em STRING |
|
VAR_OUTPUT |
DONE |
BOOL |
Fim de operação |
OUT |
REAL |
Valor em REAL |
Funcionamento
Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, lê o valor de STR como STRING caractere a caractere, realizando a conversão para REAL e armazenando em DONE. Caso o primeiro caractere não seja matematicamente válido, a saída OUT recebe zero. Caso haja caracteres válidos, esses caracteres serão convertidos até o fim da STRING, ou até encontrar um caractere não válido.
|
NOTA! O bloco interpreta o ponto (.) como separador de decimais, e não a vírgula (,). |
Quando EN possui valor FALSE, OUT permanece inalterado e DONE permanece FALSE.
O valor de DONE repassa para o próximo bloco Ladder o valor de EN após finalizada a operação.
Compatibilidade
Equipamento |
Versão |
PLC300 |
2.10 ou superior |
Fluxograma do Bloco

Exemplo em Ladder
Os exemplos a seguir exibem diversas conversões de STRING em valores do tipo REAL. Todas as conversões habilitam a saída DONE ao fim da operação.

A conversão acima foi realizada com sucesso. O ponto decimal é um caractere matemático válido.

A conversão acima foi realizada com sucesso. O traço e ponto decimal são caracteres matemáticos válidos.

A conversão acima foi realizada com sucesso. O traço e o indicador de potência de 10 "e" são caracteres matemáticos válidos.

A conversão acima não foi realizada com sucesso. O primeiro caractere não foi identificado como matematicamente válido, e a saída foi zerada.

A conversão acima foi realizada com sucesso. O caractere "p" não é matematicamente válido e encerra a conversão, truncando o resultado ao que já havia sido convertido.
Exemplo em ST
O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.
VAR STR : STRING := '105p0'; OUT : REAL; END_VAR
OUT := FB_STRING_TO_REAL(EN:=DI1, STR:=STR, DONE=>DO1);
|
|---|