Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > PLC200 > Programa > Conversion > DWORD >

STRING_TO_DWORD

Conversão de String para Double Word

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco que realiza a conversão de um valor STRING para um valor DWORD.

 

Representação Ladder

 

STRING_TO_DWORD_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitação do bloco

STR

STRING

Valor em STRING

VAR_OUTPUT

DONE

BOOL

Fim de operação

OUT

DWORD UDINT DINT

Valor em DWORD

 

Funcionamento

 

Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, lê o valor de STR como STRING caractere a caractere, realizando a conversão para REAL e armazenando em OUT. Caso o primeiro caractere não seja matematicamente válido, a saída OUT recebe zero. Caso haja caracteres válidos, esses caracteres serão convertidos até o fim da STRING, ou até encontrar um caractere não válido.

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

Caso o número representado na STRING seja superior ao máximo suportado por uma DWORD, o valor de Result satura neste valor máximo.

 

Quando EN possui valor FALSE, OUT permanece inalterado e DONE permanece FALSE.

 

O valor de DONE repassa para o próximo bloco Ladder o valor de EN após finalizada a operação.

 

Compatibilidade

 

Equipamento

Versão

PLC300

2.10 ou superior

 

Fluxograma do Bloco

 

STRING_TO_DWORD_flowchart

 

Exemplo em Ladder

 

Os exemplos a seguir exibem diversas conversões de STRING em valores do tipo DWORD. Todas as conversões habilitam a saída DONE ao fim da operação.

 

STRING_TO_DWORD_example01

 

A conversão acima foi realizada com sucesso.

 

STRING_TO_DWORD_example02

 

A conversão acima foi realizada com sucesso. O traço é um caractere matemático válido.

 

STRING_TO_DWORD_example03

 

A conversão acima foi realizada com sucesso. O ponto decimal não é matematicamente válido para decimais e encerra a conversão, truncando o resultado ao que já havia sido convertido.

 

STRING_TO_DWORD_example04

 

A conversão acima não foi realizada com sucesso. O primeiro caractere não foi identificado como matematicamente válido, e a saída foi zerada.

 

Exemplo em ST

 

 O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.

 

 

VAR

  STR : STRING := 'A290';

   OUT : DINT;

END_VAR

 

OUT := FB_STRING_TO_DWORD(EN:=DI1, STR:=STR, DONE=>DO1);