Bloco que realiza a conversão de um valor DWORD para um valor STRING.
Representação Ladder
![]()
Estrutura do Bloco
Tipo de Variável |
Nome |
Tipo de Dado |
Descrição |
VAR_INPUT |
EN |
BOOL |
Habilitação do bloco |
IN |
DWORD UDINT DINT |
Valor em DWORD |
|
VAR_OUTPUT |
DONE |
BOOL |
Fim de operação |
OUT |
STRING |
Valor em STRING |
Funcionamento
Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, interpreta o valor de IN como DWORD e realiza a conversão para STRING, armazenando em OUT e enviando TRUE à saída DONE.
|
NOTA! Caso o número representado possua mais dígitos que a capacidade da STRING, o valor será truncado. |
Quando EN possui valor FALSE, OUT permanece inalterado e DONE permanece FALSE.
Compatibilidade
Equipamento |
Versão |
PLC300 |
2.10 ou superior |
Fluxograma do Bloco

Exemplo em Ladder
Os exemplos a seguir exibem diversas conversões de valores do tipo DWORD em STRING. Todas as conversões habilitam a saída DONE ao fim da operação.

A conversão acima foi realizada com sucesso.

A conversão acima foi realizada com sucesso.

A conversão acima foi realizada com sucesso, porém o tamanho do resultado da conversão é superior ao tamanho de OUT, e este foi truncado.

A conversão acima foi realizada com sucesso, porém o tamanho do resultado da conversão é superior ao tamanho de OUT, e este foi truncado.
Exemplo em ST
O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.
VAR IN : DINT := -123456789; OUT : STRING; END_VAR
OUT := FB_DWORD_TO_STRING( EN:=DI1, IN:=IN, DONE=>DO1);
|
|---|