Bloco que executa uma escrita de até 16 registradores de 16 bits (via Write Single Register ou Write Multiple Registers) de um servidor em rede Modbus TCP.
Representação Ladder

Estrutura do Bloco
Tipo de Variável |
Nome |
Tipo de Dado |
Descrição |
VAR_INPUT |
Execute |
BOOL |
Habilitação do bloco |
ServerAddress |
DWORD |
Endereço IP do servidor (Ex: 192.168.0.1) |
|
ServerPort |
WORD |
Porta Modbus TCP do servidor (Padrão: 502) |
|
UnitID |
BYTE |
UnitID do servidor (Padrão: 255) |
|
Function# |
BYTE |
Código da função de escrita |
|
InitialDataAddress |
WORD |
Endereço do registrador inicial a ser escrito |
|
NumberOfData |
BYTE |
Número de registradores a serem escritos (1 a 16) |
|
Timeout# |
WORD |
Tempo máximo de espera pela resposta do servidor [ms] |
|
Offset# |
BOOL |
Indicação de offset em InitialDataAddress, ou seja, necessidade de subtrair 1 deste número |
|
Value |
BYTE SINT USINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL |
Variável que armazena os dados a serem escritos |
|
VAR_OUTPUT |
Done |
BOOL |
Habilitação de saída |
Active |
BOOL |
Sinalizador de aguardo de resposta |
|
Busy |
BOOL |
Sinalizador de que a conexão está ocupada com outra requisição |
|
Error |
BOOL |
Sinalizador de erro na execução |
|
ErrorID |
BYTE |
Identificador do erro ocorrido |
|
VAR |
MB_TCPWRITEREGISTER_INST_0 |
MB_TCPWRITEREGISTER |
Instância de acesso à estrutura do bloco |
Funcionamento
Este bloco, quando detecta uma borda de subida em Execute, verifica se o servidor Modbus TCP no endereço especificado em ServerAddress está livre para envio de dados (variável Busy em nível FALSE). Caso esteja, envia a requisição de escrita dos valores de Value em um número de registradores indicado por NumberOfData no endereço InitialDataAddress utilizando a função escolhida em Function# e seta a saída Active, resetando-a ao receber a resposta do servidor. Caso o servidor não esteja livre, o bloco aguarda Busy ir para nível FALSE para reenviar a solicitação.
|
NOTA! Caso Execute vá para nível FALSE e Busy ainda esteja em nível TRUE, a requisição é cancelada. |
|
NOTA! Value é um array de número de bits a NumberOfData multiplicado por 16. Ou seja, caso NumberOfData seja 16, Value pode ser um array de 32 posições BYTE, 16 posições WORD ou 8 posições DWORD. É importante verificar esta compatibilidade para não gerar erros no bloco. |
Quando Execute possui valor FALSE, Done permanece FALSE. A saída Done só é ativada quando o bloco termina a execução com sucesso, permanecendo em nível TRUE até que Execute receba FALSE.
Caso haja algum erro na execução, a saída Error é ativada e ErrorID exibe o código do erro segundo a tabela abaixo.
Código |
Descrição |
0 |
Executado com sucesso |
1 |
Algum dado de entrada inválido |
2 |
Cliente não habilitado |
4 |
Timeout na resposta do servidor |
5 |
Servidor retornou erro |
6 |
Falha ao conectar com o servidor |
7 |
Conexão TCP/IP terminada prematuramente |
Compatibilidade
Equipamento |
Versão |
PLC300 |
1.30 ou superior |
Fluxograma do Bloco

Exemplo em Ladder

O exemplo acima requisita escrita do dado contido em VALUE, de tamanho descrito por DATA_COUNT, nos endereços posicionados a partir de INIT no servidor Modbus TCP de endereço SERVER:PORT através da função Write Multiple Registers. Finalizado o bloco com sucesso, a saída Done é ativada.
Exemplo em ST
O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.
VAR SERVER : DWORD := 16#C0A8000A; // 192.168.0.10 = 3232235530 PORT : WORD := 502; UNITID : BYTE := 255; INIT : WORD; DATA_COUNT : BYTE; VALUE : ARRAY [0..4] OF WORD; MBTCP_WRITEREGISTER_INST_0 : FB_MBTCP_WriteRegister; END_VAR
MBTCP_WRITEREGISTER_INST_0.Execute := DI1; MBTCP_WRITEREGISTER_INST_0( ServerAddress:=SERVER, ServerPort:=PORT, UnitID:=UNITID, Function:=16, InitialDataAddress:=INIT, NumberOfData:=DATA_COUNT, Timeout:=50, Offset:=0, Value := VALUE); DO1 := MBTCP_WRITEREGISTER_INST_0.Done;
|
|---|