Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > PLC200 > Programa > Data Transfer >

WriteRecipe

Escritor de Dados de Receita

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco que escreve uma receita em um arquivo de receitas a partir de uma variável.

 

Representação Ladder

 

WRITERECIPE_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

Execute

BOOL

Habilitação do bloco

FILENAME#

STRING

Nome do arquivo de receitas

INDEX

WORD UINT

Indice da receita a ser escrita

SRC

STRUCT

Variável de onde são lidos os dados

VAR_OUTPUT

Q

BOOL

Fim de operação

ERROR

BOOL

Sinalizador de ocorrência de erro

ERRORID

BYTE USINT

Identificador do erro ocorrido

VAR

WRITERECIPE_INST_0

WRITERECIPE

Instância de acesso à estrutura do bloco

 

Funcionamento

 

Este bloco, quando identifica uma borda de subida em Execute, obtém os dados de SRC e os envia ao arquivo de receitas selecionado pelo índice INDEX no arquivo FILENAME#. Caso tudo ocorra com sucesso, Q recebe TRUE e permanece assim enquanto Execute for TRUE.

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

Receitas armazenadas na RAM são identificadas por 'NOME_DA_RECEITA'. Receitas armazenadas no cartão SD são identificadas por 'NOME_DA_RECEITA.CSV'.

 

Caso haja algum erro na execução, a saída Error é ativada e ErrorID exibe o código do erro segundo a tabela abaixo.

 

Código

Descrição

1

Receita incompleta

2

Estrutura inválida

3

Receita inexistente

4

Arquivo inválido

5

Arquivo inexistente ou SD card inválido

6

SD card bloqueado para escrita

 

Fluxograma do Bloco

 

WRITERECIPE_flowchart

 

Exemplo em Ladder

 

WRITERECIPE_example01

 

O exemplo acima tenta escrever o conteúdo de SRC no índice 4 do arquivo de receitas armazenado no cartão SD 'RECIPE_SD.CSV'. O bloco não encontra o arquivo especificado, habilitando a saída ERROR com ERRORID de valor 5 e desativando a saída Q.

 

WRITERECIPE_example02

 

O exemplo acima tenta escrever o conteúdo de SRC no índice 4 do arquivo de receitas armazenado no cartão SD 'RECIPE_SD.CSV'. O bloco encontra o arquivo especificado, porém não encontra o índice 4, habilitando a saída ERROR com ERRORID de valor 3 e desativando a saída Q.

 

WRITERECIPE_example03

 

O exemplo acima tenta escrever o conteúdo de SRC no índice 4 do arquivo de receitas armazenado no cartão SD 'RECIPE_SD.CSV'. O bloco encontra o arquivo e o índice especificado, armazena os valores na receita, desabilita a saída ERROR e ativa a saída Q.

 

Exemplo em ST

 

 O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.

 

 

VAR

   SRC : STRUCT_RECIPE;

   WRITERECIPE_INST_0 : FB_WriteRecipe;

END_VAR

 

WRITERECIPE_INST_0.Execute := DI1;

WRITERECIPE_INST_0(FILENAME:='RECIPE_SD.CSV', INDEX:=1, SRC:=SRC);

DO1 := WRITERECIPE_INST_0.Q;