Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > PLC200 > Programa > Conversion > WORD >

DWORD_TO_WORDS

Conversão de Double Word para Words

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco que realiza a conversão de uma variável de 32 bits (DWORD) em duas variáveis de 16 bits (2 WORD).

 

Representação Ladder

 

DWORD_TO_WORDS_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitação do bloco

Value

DWORD UDINT DINT

Valor em DWORD

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fim de operação

Result1

WORD UINT INT

Valor em WORD (menos significativo)

Result2

WORD UINT INT

Valor em WORD (mais significativo)

 

Funcionamento

 

Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, separa a variável de entrada de 32 bits (DWORD) em 2 variáveis de saída de 16 bits (WORD), transferindo o resultado para Result1 (menos significativo) e Result2 (mais significativo).

 

Quando EN possui valor FALSE, Result permanece inalterado.

 

O valor de ENO repassa para o próximo bloco Ladder o valor de EN após finalizada a operação.

 

Fluxograma do Bloco

 

DWORD_TO_WORDS_flowchart

 

Exemplo em Ladder

 

DWORD_TO_WORDS_example01

 

DWORD_TO_WORDS_example02

 

Os exemplos acima convertem uma variável do tipo DWORD (32 bits) em duas variáveis do tipo WORD (16 bits).

 

Exemplo em ST

 

 O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.

 

 

VAR

   VALUE : DINT := 65536;

   RES1 : INT;

   RES2 : INT;

END_VAR

 

DO1 := FB_DWORD_TO_WORDS(

   EN:=DI1,

   Value:=VALUE,

   Result1=>RES1,

   Result2=>RES2);