Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > PLC200 > Programa > Conversion > WORD >

BYTES_TO_WORD

Conversão de Bytes para Word

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco que realiza a concatenação de duas variáveis de 8 bits (BYTE) formando uma variável de 16 bits (WORD).

 

Representação Ladder

 

BYTES_TO_WORD_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitação do bloco

Value1

BYTE USINT SINT

Primeiro BYTE (menos significativo)

Value2

BYTE USINT SINT

Segundo BYTE (mais significativo)

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fim de operação

Result

WORD UINT INT

Valor em WORD

 

Funcionamento

 

 

Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, concatena as duas variáveis de 8 bits em Value1 e Value2 para formar uma variável de 16 bits, na qual Value1 é a parte menos significativa e Value2 a mais significativa. O valor é armazenando em Result.

Quando EN possui valor FALSE, Result permanece inalterado.

 

O valor de ENO repassa para o próximo bloco Ladder o valor de EN após finalizada a operação.

 

Fluxograma do Bloco

 

BYTES_TO_WORD_flowchart

 

Exemplo em Ladder

 

BYTES_TO_WORD_example01

 

BYTES_TO_WORD_example02

 

Os exemplos acima realizam a concatenação das duas variáveis de entrada do tipo BYTE formando uma variável do tipo WORD de saída. O bloco finaliza com sucesso e a saída ENO é ativada.

 

Exemplo em ST

 

 O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.

 

 

VAR

   VALUE1 : SINT := 5;

   VALUE2 : SINT := 10;

   RESULT : WORD;

END_VAR

 

RESULT := FB_BYTES_TO_WORD(

   EN:=DI1,

   Value1:=VALUE1,

   Value2:=VALUE2,

  ENO=>DO1);