Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > MVW-01 > Diagnóstico > Trace >

Visão Geral

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

A função trace é utilizada para registrar variáveis* de interesse do equipamento (como corrente, tensão, velocidade, etc) quando ocorre um determinado evento no sistema. Este evento no sistema, por desencadear o

processo de armazenamento das variáveis, é chamado de "trigger" (disparo) e o usuário pode definir até 3 (três) condicões de trigger e a lógica a ser usada nos mesmos (lógica AND ou OR).

As variáveis armazenadas podem ser vistas sob a forma de gráficos utilizando o WPS executado em um PC conectado via USB ou via serial ao equipamento.

 

* NOTA: Até 6 (seis) canais para SCA06; até 4 (quatro) canais para CFW-11.

 

Abaixo segue uma visão geral sobre a tela de configuração da função trace (exemplo utilizando SCA06).

 

xmltracefilesupport_geral_fig1

 

1.Zoom Gráfico. Nesta barra estão as opções para controle do gráfico como exportar para arquivo de imagens, aumentar zoom, diminuir zoom, ajustar largura, ajustar altura, ajustar tudo e exibir ou não exibir as legendas do gráfico.

 

2.Estado Trace. Neste item é mostrado o estado atual da função trace, pode estes serem não iniciado, ocorreu trigger e concluído.

 

3.Parâmetros. Nesta parte ficam todos os parâmetros que podem ser configurados na rotina trace, como triggers, condições, canais a serem monitorados e período de amostragem.

 

4.Gráfico. Nesta área é exibido o gráfico após a conclusão do trace, na parte inferior fica a linha do tempo e na parte lateral direita ficam os valores separados por unidade de medida.

 

5.Marcadores. Os marcadores ficam dentro da área do gráfico, após o gráfico montado basta clicar com o mouse em cima do marcador preto para criar marcadores vermelhos (fixos). É possível a adição de dois marcadores fixos, estes marcadores fixos são utilizados para calcular os valores médios e eficazes entre os dois pontos.

 

6.Comandos do trace. Segue abaixo descrição das funções dos comandos:
6.1.Ler configuração: Lê os parâmetros de configuração do trace e atualiza os parâmetros na tela (item 3).
6.2.Gravar configuração: Envia os parâmetros de configuração (item 3) do trace ao equipamento.
6.3.Ler Dados: Comando utilizado somente quando o estado do trace estiver concluído, ou seja, já existe um trace concluído no equipamento e você quer apenas descarregar os dados sem iniciar um novo trace.
6.4.Força Trigger: Força o disparo do trigger independente das condições.
6.5.Iniciar Trace: Inicia a função trace.

 

7.Tabela de Canais. Nesta tabela é possível visualizar os dados dos canais escolhidos, além de poder ocultar canais (Visível), alterar cor dos canais (Cor) e ajustar os limites do gráfico por unidade de medida (Máximo).