Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > CFW900 > Ladder > Math > Math Extended >

ROUND

Arredonda um Valor

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco que arredonda o valor de Value, armazenando o resultado em Result.

 

Representação Ladder

 

ROUND_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitação do bloco

Value

REAL

Variável de referência para a operação

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Fim de operação

Result

REAL

Variável que armazena o resultado da operação

 

Funcionamento

 

Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, envia para a saída Result o valor arredondado de Value. Não havendo erros, a variável Done é setada. Caso haja algum erro na operação, Done não é setado, permanecendo em estado FALSE, enquanto Result permanece com seu valor inalterado.

 

Quando EN possui valor FALSE, Result permanece inalterado e Done permanece em FALSE.

 

Compatibilidade

 

Equipamento

Versão

PLC300

2.10 ou superior

SCA06

2.00 ou superior

 

Fluxograma do Bloco

 

ROUND_flowchart

 

Exemplo em Ladder

 

ROUND_example01

 

O exemplo acima arredonda o valor da variável VALUE, armazenando o resultado final em RESULT. Decimais inferiores a 0,5 são descartados. O bloco finaliza com sucesso e a saída Done é ativada.

 

ROUND_example02

 

O exemplo acima arredonda o valor da variável VALUE, armazenando o resultado final em RESULT. Decimais iguais ou superiores a 0,5 promovem a unidade ao valor imediatamente acima. O bloco finaliza com sucesso e a saída Done é ativada.

 

Exemplo em ST

 

 O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.

 

 

VAR

   VALUE : REAL := 52.5;

   RESULT : REAL;

END_VAR

 

RESULT := FB_ROUND(EN:=DI1, Value:=VALUE, Done=>DO1);