Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > MVW-01G4 > Ladder > Counter >

CTU

Contador de Contagem Crescente

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco de contagem progressiva de pulsos de entrada.

 

Representação Ladder

 

CTU_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

CU

BOOL

Identificador de pulsos

R

BOOL

Carrega o valor zero em CV

PV

WORD UINT

Valor máximo de contagem

VAR_OUTPUT

Q

BOOL

Sinalizador de contador estourado

CV

WORD UINT

Valor de contagem atual

VAR

CTU_INST_0

CTU

Instância de acesso à estrutura do bloco

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

 

Alguns dispositivos permitem configurar parâmetros do usuário, mas estes precisam ser configurados para utilização nos campos PV e CV, selecionando um tipo de dado compatível (WORD ou UINT). Para mais informações consultar o tópico correspondente.

 

Funcionamento

 

Este bloco, quando identifica uma borda de subida em CD, incrementa a variável CV até que a mesma seja igual a PV. Enquanto CV for igual a PV, a saída Q permanece em nível TRUE. Ao detectar nível alto em R, o bloco carrega o valor zero em CV.

 

Fluxograma do Bloco

 

CTU_flowchart

 

Diagrama de Funcionamento

 hardwarecounterctu_fig2

 

Exemplo em Ladder

 

CTU_example01

 

O exemplo acima exibe as condições iniciais da rotina. Como CV possue um valor inferior ao de PV, a saída Q é desabilitada.

 

CTU_example02

 

A cada borda de subida identificada em CU, o valor de CV é incrementado até chegar ao valor de PV, quando a saída Q é habilitada.

 

CTU_example03

 

Ao identificar o nível TRUE em R, o bloco carrega o valor zero para CV. Como este valor é inferior ao de PV, a saída Q é desabilitada.

 

Exemplo em ST

 

 O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.

 

 

VAR

   PRESET : UINT := 30;

   COUNT : UINT;

   CTU_INST_0 : FB_CTU;

END_VAR

 

CTU_INST_0.CU := DI1;

CTU_INST_0(R:=DI2, PV:=PRESET);

COUNT := CTU_INST_0.CV;

DO1 := CTU_INST_0.Q;