Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > CFW900 > Ladder > Data Transfer >

SCALE

Conversão de escala de dados

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco que converte um valor de uma escala de dados para outra.

 

Representação Ladder

 

SCALE_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitação do bloco

Value

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Valor de entrada a ser convertido

MAX_IN

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Valor máximo da escala de entrada

MIN_IN

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Valor mínimo da escala de entrada

MAX_OUT

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Valor máximo da escala de saída

MIN_OUT

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Valor mínimo da escala de saída

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fim de operação

Result

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Valor de saída na nova escala

 

Funcionamento

 

Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, através da definição dos valores mínimo e máximo da variável a ser convertida e dos valores mínimo e máximo da variável de nova escala, definida pelo usuário, efetua a função Scale para conversão da variável conforme a equação da reta:

 

 

Onde:

 

 

e

 

 

O gráfico abaixo representa a reta linearizada:

 

SCALE_example02

 

Quando EN possui valor FALSE, Result permanece inalterado.

 

O valor de ENO repassa para o próximo bloco Ladder o valor de EN após finalizada a operação.

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

- O valor MAXin deve ser maior que o valor de MINin;

- O valor de MAXout deve ser maior que o valor de MINout;

- Valor em Value conforme: MINin Value ≤ MAXin.

 

 

Fluxograma do Bloco

 

SCALE_flowchart

 

Exemplo em Ladder

 

SCALE_example01

 

O exemplo acima armazena o valor da variável VALUE em Result. O bloco utiliza a fórmula descrita acima e finaliza com sucesso, ativando a saída ENO.

 

Exemplo em ST

 

 O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.

 

 

VAR

   VALUE : INT := 8;

   MAX_IN : INT := 12;

   MIN_IN : INT := 5;

   MAX_OUT : INT := 5;

   MIN_OUT : INT := 0;

   RESULT : INT;

END_VAR

 

RESULT := FB_SCALE(

   EN:=DI1,

   Value:=VALUE,

   MAX_IN:=MAX_IN,

   MIN_IN:=MIN_IN,

   MAX_OUT:=MAX_OUT,

   MIN_OUT:=MIN_OUT,

   ENO=>DO1);