Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > MVW-01G4 > Ladder > Data Transfer >

MUX

Multiplexador

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco que cria uma nova variável WORD a partir da concatenação de 16 variáveis BOOL.

 

Representação Ladder

 

MUX_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitação do bloco

Bit0 – Bit15

BOOL

Bit da posição correspondente na nova palavra

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fim de operação

Word

WORD UINT INT

Nova palavra formada a partir dos bits de entrada

 

Funcionamento

 

Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, concatena os valores booleanos das variáveis de entrada e armazena este valor na variável Word. O Bit0 corresponde ao LSB (bit menos significativo) e Bit15 corresponde ao MSB (bit mais significativo).

 

Quando EN possui valor FALSE, Word permanece inalterado.

 

O valor de ENO repassa para o próximo bloco Ladder o valor de EN após finalizada a operação.

 

Fluxograma do Bloco

 

MUX_flowchart

 

Exemplo em Ladder

 

MUX_example01

 

O exemplo acima concatena os valores booleanos dos bits de entrada do bloco, formando a palavra de saída armazenada em MYWORD. O bloco finaliza com sucesso e a saída ENO é ativada.

 

Exemplo em ST

 

 O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.

 

 

VAR

   MYWORD : WORD;

END_VAR

 

MYWORD := FB_MUX(

   EN:=DI1,

   Bit0:=DI2,

   Bit1:=DI3,

   Bit2:=DI2,

   Bit3:=DI2,

   Bit4:=DI2,

   Bit5:=DI2,

   Bit6:=DI3,

   Bit7:=DI3,

   Bit8:=DI3,

   Bit9:=DI2,

   Bit10:=DI3,

   Bit11:=DI2,

   Bit12:=DI3,

   Bit13:=DI3,

   Bit14:=DI3,

   Bit15:=DI2,

   ENO=>DO1);