Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > MVW-01G4 > Ladder > Data Transfer >

DEMUX

Demultiplexador

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco que cria 16 novas variáveis BOOL a partir da decomposição de uma variável WORD.

 

Representação Ladder

 

DEMUX_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitação do bloco

Word

WORD UINT INT

Variável de entrada de 16 bits

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fim de operação

Bit0 – Bit15

BOOL

Bit da posição correspondente de Word

 

Funcionamento

 

Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, decompõe a variável de entrada Word em 16 valores booleanos armazenados nas variáveis Bit0 a Bit15. O Bit0 corresponde ao LSB (bit menos significativo) e Bit15 corresponde ao MSB (bit mais significativo).

 

Quando EN possui valor FALSE, as variáveis de saída permanecem inalteradas.

 

O valor de ENO repassa para o próximo bloco Ladder o valor de EN após finalizada a operação.

 

Fluxograma do Bloco

 

DEMUX_flowchart

 

Exemplo em Ladder

 

DEMUX_example01

 

O exemplo acima decompõe o valor de MYWORD em valores booleanos, sendo estes armazenados nas variáveis de saída BIT0 a BIT15. O bloco finaliza com sucesso e a saída ENO é ativada.

 

Exemplo em ST

 

 O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.

 

 

VAR

   MYWORD : WORD := 45985;

   BIT0 : BOOL;

   BIT1 : BOOL;

   BIT2 : BOOL;

   BIT3 : BOOL;

   BIT4 : BOOL;

   BIT5 : BOOL;

   BIT6 : BOOL;

   BIT7 : BOOL;

   BIT8 : BOOL;

   BIT9 : BOOL;

   BIT10 : BOOL;

   BIT11 : BOOL;

   BIT12 : BOOL;

   BIT13 : BOOL;

   BIT14 : BOOL;

   BIT15 : BOOL;

END_VAR

 

DO1 := FB_DEMUX(

   EN:=DI1,

  Word0:=MYWORD,

   Bit0=>BIT0,

   Bit1=>BIT1,

   Bit2=>BIT2,

   Bit3=>BIT3,

   Bit4=>BIT4,

   Bit5=>BIT5,

   Bit6=>BIT6,

   Bit7=>BIT7,

   Bit8=>BIT8,

   Bit9=>BIT9,

   Bit10=>BIT10,

   Bit11=>BIT11,

   Bit12=>BIT12,

   Bit13=>BIT13,

   Bit14=>BIT14,

   Bit15=>BIT15);