Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > CFW503 > Ladder > Communication Network > Modbus RTU >

MB_MasterControlStatus

Monitoração de Mestre de rede Modbus RTU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco que permite monitorar diversos estados do mestre da rede Modbus RTU.

 

Representação Ladder

 

MB_MASTERCONTROLSTATUS_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

Execute

BOOL

Habilitação do bloco

DisableComm

BOOL

Desabilita a comunicação Modbus RTU

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Habilitação de saída

CommDisabled

BOOL

Sinalizador de comunicação desabilitada

TxCounter

WORD UINT

Contador de requisições enviadas

RxCounter

WORD UINT

Contador de telegramas recebidos

NoAnswerCounter

WORD UINT

Contador de requisições não respondidas

ErrorResponseCounter

WORD UINT

Contador de respostas recebidas com informação de erro

LastErrorSlaveAddress

BYTE USINT

Endereço do escravo no qual foi detectado o último erro de comunicação

LastErrorResult

BYTE USINT

Resultado de operação do último erro de comunicação recebido

(0 – Sem erro)

(4 – Timeout de resposta)

(5 – Escravo retornou erro)

LastErrorCode

BYTE USINT

Código do último erro de comunicação recebido

 

Funcionamento

 

Este bloco permanece ativo enquanto Execute está em nível TRUE, atualizando suas saídas de acordo com a monitoração do mestre e com as requisições de entrada. Quando Execute recebe nível FALSE, as entradas são ignoradas e as saídas são zeradas. A saída Done recebe nível TRUE quando Execute possui nível TRUE e o bloco finalizou sua execução.

 

Um nível TRUE em DisableComm desabilita a comunicação Modbus RTU e zera os contadores e marcadores de status do mestre. Estes marcadores e contadores são exibidos nas saídas do bloco, cada um contendo um dado correspondendo à sua descrição. Seus valores também são zerados no desligamento do mestre.

 

Fluxograma do Bloco

 

MB_MASTERCONTROLSTATUS_flowchart

 

Exemplo em Ladder

 

MB_MASTERCONTROLSTATUS_example01

 

O exemplo acima requisita dados de status do mestre da rede Modbus RTU, além de permitir desabilitar a comunicação através de DISABLE. Finalizado o bloco com sucesso, a saída Done é ativada.

 

Exemplo em ST

 

 O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.

 

 

VAR

   DISABLE, MB_DISABLE : BOOL;

   COUNT_TX, COUNT_RX, COUNT_NOANSWER, COUNT_ERROR : WORD;

   LE_ADDRESS, LE_RESULT, LE_CODE : USINT;

END_VAR

 

DO1 := FB_MB_MasterControlStatus(

   DisableComm:=DISABLE,

   Execute:=DI1,

   CommDisabled=>MB_DISABLE,

   TxCounter=>COUNT_TX,

   RxCounter=>COUNT_RX,

   NoAnswerCounter=>COUNT_NOANSWER,

   ErrorResponseCounter=>COUNT_ERROR,

   LastErrorSlaveAddress=>LE_ADDRESS,

   LastErrorResult=>LE_RESULT,

   LastErrorCode=>LE_CODE);