Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > CFW500 > Ladder > Motion Control >

MW_Stop2

Parada controlada de eixo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Bloco responsável pela execução de uma parada controlada.

 

Representação Ladder

 

MW_Stop2

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitação do bloco

Deceleration

REAL

INT

UINT

WORD

Desaceleração da parada [rpm/s]

Control

0 = Automatic

1 = Velocity

2 = Position

Define o tipo de controle ao finalizar a parada:

Automatic – Mantém o controle atual.

Velocity – Não mantém a posição após finalizar a parada.

Position – Mantém a posição após finalizar a parada.

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Habilitação da saída

 

 

Funcionamento

 

Se a entrada EN for "0", o bloco não é executado e a saída ENO é zero.

 

Se a entrada EN for 1, mesmo que seja por um ciclo de scan, é executado uma parada com um perfil trapezoidal baseado nas características programadas nos argumentos.

 

Quando a parada é concluída, a saída ENO vai para 1 durante um ciclo de scan, retornando a 0 posteriormente.

 

Depois de iniciado, o bloco de parada não é mais cancelado até a sua parada total, mesmo que a entrada EN vá para 0 antes do fim de sua parada.

 

Se o modo de controle for configurado em Position, enquanto a entrada EN estiver em 1 a posição após finalizar a parada será mantida.

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

O modo de controle Position é permitido somente quando o tipo de controle do motor for Encoder (P0202 = 4).

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

Caso o valor do parâmetro P0133 (Velocidade Mínima) estiver com um valor diferente de zero, ao executar o bloco MW_Stop2 a desaceleração da velocidade do motor será realizada até o valor de P0133.