As variáveis abaixo, contidas no grupo GLOBAL_SYSTEM da tabela de variáveis, possuem o tag fixo. O tag dos marcadores de sistema foram divididos em grupos e subgrupos sendo:
Grupos:
| • | CFW: variáveis de leitura e escrita do inversor de frequencia MVW3000G4. |
Subgrupos:
| • | STS: variável de leitura (status); |
| • | CMD: variável de escrita (comando). |
Marcadores de Sistema de Leitura (Status)
Leitura - Função Modbus 02 "Read Discrete Inputs"
Endereço |
Bit |
Modbus |
Tag |
Descrição |
Ladder |
||||
%SB0000 |
0 |
0 |
SYS_FREQ_2HZ |
Oscilador com frequência de 2 Hz |
%SB0000 |
1 |
1 |
SYS_PULSE_1SCAN |
Pulso durante o primeiro ciclo de scan |
%SB0000 |
2 |
2 |
SYS_FALSE |
Sempre em 0 |
%SB0000 |
3 |
3 |
SYS_TRUE |
Sempre em 1 |
Estado Lógico |
||||
%SB0002 |
1 |
17 |
CFW_STS_RUN_COMMAND |
O comando gira o motor está ativo no inversor |
%SB0002 |
2 |
18 |
CFW_STS_HMI |
O inversor está em modo HMI (0-Remoto, 1-HMI) |
%SB0002 |
3 |
19 |
CFW_STS_STO_ACTIVE |
STO ativo |
%SB0002 |
4 |
20 |
CFW_STS_QUICK_STOP |
O inversor está executando uma parada rápida |
%SB0002 |
5 |
21 |
CFW_STS_SEC_RAMP_ACTIVE |
O inversor está configurado para usar os valores da primeira ou segunda rampa (0-Primeira, 1-Segunda) |
%SB0002 |
6 |
22 |
CFW_STS_CONFIG_MODE |
O inversor está em modo de configuração |
%SB0002 |
7 |
23 |
CFW_STS_ALARM_ACTIVE |
O inversor está com um alarme ativo |
%SB0003 |
0 |
24 |
CFW_STS_MOTOR_RUNNING |
O inversor está girando o motor na referência de velocidade, ou executando rampa de aceleração ou desaceleração |
%SB0003 |
1 |
25 |
CFW_STS_GENERAL_ENABLED |
Inversor está habilitado geral e pronto para girar motor |
%SB0003 |
2 |
26 |
CFW_STS_FWD_REV_DIRECTION |
O motor está girando no sentido reverso ou direto (0-Reverso, 1-Direto) |
%SB0003 |
3 |
27 |
CFW_STS_JOG_ACTIVE |
A função JOG está ativa |
%SB0003 |
4 |
28 |
CFW_STS_R2_REM_MODE |
O inversor está em modo remoto (0-R1, 1-R2) |
%SB0003 |
5 |
29 |
CFW_STS_UNDERVOLTAGE |
O inversor está em subtensão |
%SB0003 |
6 |
30 |
CFW_STS_PID_AUTO |
Modo do PID (0-Manual, 1-Automático) |
%SB0003 |
7 |
31 |
CFW_STS_FAULT_ACTIVE |
O inversor está no estado de falha |
Teclas da HMI |
||||
%SB0006 |
0 |
48 |
CFW_STS_KEY_ESC |
Tecla ESC pressionada |
%SB0006 |
1 |
49 |
CFW_STS_KEY_UP |
Tecla UP pressionada |
%SB0006 |
2 |
50 |
CFW_STS_KEY_HELP |
Tecla HELP pressionada |
%SB0006 |
3 |
51 |
CFW_STS_KEY_DIRECTION |
Tecla DIRECTION pressionada |
%SB0006 |
4 |
52 |
CFW_STS_KEY_DOWN |
Tecla DOWN pressionada |
%SB0006 |
5 |
53 |
CFW_STS_KEY_LOC_REM |
Tecla LOC/REM pressionada |
%SB0006 |
6 |
54 |
CFW_STS_KEY_START |
Tecla START (I) pressionada |
%SB0006 |
7 |
55 |
CFW_STS_KEY_JOG |
Tecla JOG pressionada |
%SB0007 |
0 |
56 |
CFW_STS_KEY_STOP |
Tecla STOP (O) pressionada |
%SB0007 |
1 |
57 |
CFW_STS_KEY_RIGHT |
Tecla RIGHT pressionada |
%SB0007 |
2 |
58 |
CFW_STS_KEY_ENTER |
Tecla ENTER pressionada |
%SB0007 |
3 |
59 |
CFW_STS_KEY_LEFT |
Tecla LEFT pressionada |
Leitura - Função Modbus 04 "Read Input Registers"
Velocidade |
||||
%SW0200 |
-- |
12100 |
CFW_STS_MOTOR_SPEED_RPM |
Velocidade do motor em rpm |
%SW0202 |
-- |
12101 |
CFW_STS_MOTOR_SPEED_13BITS |
Velocidade do motor em 13 bits (8192) |
%SW0204 |
-- |
12102 |
CFW_STS_MOTOR_SYNC_SPEED |
Velocidade síncrona do motor em rpm |
%SW0206 |
-- |
12103 |
CFW_STS_SPEED_REFERENCE |
Referência de velocidade após a rampa em rpm |
%SW0208 |
-- |
12104 |
CFW_STS_SPEED_REFERENCE_13BITS |
Referência de velocidade após a rampa em 13 bits |
Alarme e Falha |
||||
%SW0210 |
-- |
12105 |
CFW_STS_PRES_ALARM |
Número do alarme que eventualmente está presente no inversor |
%SW0212 |
-- |
12106 |
CFW_STS_PRES_FAULT |
Número da falha que eventualmente está presente no inversor |
Corrente e Torque |
||||
%SW0214 |
-- |
12107 |
CFW_STS_RATED_CURRENT |
Corrente nominal (HD) do inversor em A (x10) |
%SW0216 |
-- |
12108 |
CFW_STS_MOTOR_CURRENT |
Corrente do motor sem filtro em A (x10) |
%SW0218 |
-- |
12109 |
CFW_STS_MOTOR_TORQUE |
Torque do motor sem filtro em % (x10) |
Marcadores de Sistema de Escrita / Leitura (Comando)
Leitura - Função Modbus 01 "Read Coils"
Escrita - Função Modbus 05 "Write Single Coil" e 15 "Write Multiple Coils"
Endereço |
Bit |
Modbus |
Tag |
Descrição |
Comando Lógico |
||||
%CB0008 |
0 |
64 |
CFW_CMD_RUN_STOP |
Gira o motor de acordo com o valor da referência de velocidade (0-Para, 1-Gira) |
%CB0008 |
1 |
65 |
CFW_CMD_GENERAL_ENABLE |
Habilita geral o inversor permitindo a operação do motor (0-Desabilita, 1-Habilita) |
%CB0008 |
2 |
66 |
CFW_CMD_SPEED_DIRECTION |
O motor gira na direção indicada pela referência de velocidade (0-Direto, 1-Reverso) |
%CB0008 |
3 |
67 |
CFW_CMD_JOG |
Habilita a função JOG (0-Desabilita, 1-Habilita) |
%CB0008 |
4 |
68 |
CFW_CMD_R2_REM_MODE |
Seleciona o modo remoto de operação do inversor (0-R1, 1-R2) |
%CB0008 |
5 |
69 |
CFW_CMD_SECOND_RAMP |
Seleciona a rampa para acelerar e desacelerar o motor (0-Primeira, 1-Segunda) |
%CB6008 |
6 |
70 |
CFW_CMD_QUICK_STOP |
- |
%CB6008 |
7 |
71 |
CFW_CMD_FAULT_RESET |
Executa o comando para reset da falha |