Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > MVW-01G4 >

Marcadores de Sistema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

As variáveis abaixo, contidas no grupo GLOBAL_SYSTEM da tabela de variáveis, possuem o tag fixo. O tag dos marcadores de sistema foram divididos em grupos e subgrupos sendo:

 

Grupos:

CFW: variáveis de leitura e escrita do inversor de frequencia MVW-01G4.

 

Subgrupos:

STS: variável de leitura (status);
CMD: variável de escrita (comando).

 

 

Marcadores de Sistema de Leitura (Status)

 

Leitura - Função Modbus 02 "Read Discrete Inputs"

 

Endereço

Bit

Modbus

Tag

Descrição

Ladder

%SB0000

0

0

SYS_FREQ_2HZ

Oscilador com frequência de 2 Hz

%SB0000

1

1

SYS_PULSE_1SCAN

Pulso durante o primeiro ciclo de scan

%SB0000

2

2

SYS_FALSE

Sempre em 0

%SB0000

3

3

SYS_TRUE

Sempre em 1

Estado Lógico

%SB0002

1

17

CFW_STS_RUN_COMMAND

O comando gira o motor está ativo no inversor

%SB0002

2

18

CFW_STS_HMI

O inversor está em modo HMI (0-Remoto, 1-HMI)

%SB0002

3

19

CFW_STS_STO_ACTIVE

STO ativo

%SB0002

4

20

CFW_STS_QUICK_STOP

O inversor está executando uma parada rápida

%SB0002

5

21

CFW_STS_SEC_RAMP_ACTIVE

O inversor está configurado para usar os valores da primeira ou segunda rampa (0-Primeira, 1-Segunda)

%SB0002

6

22

CFW_STS_CONFIG_MODE

O inversor está em modo de configuração

%SB0002

7

23

CFW_STS_ALARM_ACTIVE

O inversor está com um alarme ativo

%SB0003

0

24

CFW_STS_MOTOR_RUNNING

O inversor está girando o motor na referência de velocidade, ou executando rampa de aceleração ou desaceleração

%SB0003

1

25

CFW_STS_GENERAL_ENABLED

Inversor está habilitado geral e pronto para girar motor

%SB0003

2

26

CFW_STS_FWD_REV_DIRECTION

O motor está girando no sentido reverso ou direto (0-Reverso, 1-Direto)

%SB0003

3

27

CFW_STS_JOG_ACTIVE

A função JOG está ativa

%SB0003

4

28

CFW_STS_R2_REM_MODE

O inversor está em modo remoto (0-R1, 1-R2)

%SB0003

5

29

CFW_STS_UNDERVOLTAGE

O inversor está em subtensão

%SB0003

6

30

CFW_STS_PID_AUTO

Modo do PID (0-Manual, 1-Automático)

%SB0003

7

31

CFW_STS_FAULT_ACTIVE

O inversor está no estado de falha

Teclas da HMI

%SB0006

0

48

CFW_STS_KEY_ESC

Tecla ESC pressionada

%SB0006

1

49

CFW_STS_KEY_UP

Tecla UP pressionada

%SB0006

2

50

CFW_STS_KEY_HELP

Tecla HELP pressionada

%SB0006

3

51

CFW_STS_KEY_DIRECTION

Tecla DIRECTION pressionada

%SB0006

4

52

CFW_STS_KEY_DOWN

Tecla DOWN pressionada

%SB0006

5

53

CFW_STS_KEY_LOC_REM

Tecla LOC/REM pressionada

%SB0006

6

54

CFW_STS_KEY_START

Tecla START (I) pressionada

%SB0006

7

55

CFW_STS_KEY_JOG

Tecla JOG pressionada

%SB0007

0

56

CFW_STS_KEY_STOP

Tecla STOP (O) pressionada

%SB0007

1

57

CFW_STS_KEY_RIGHT

Tecla RIGHT pressionada

%SB0007

2

58

CFW_STS_KEY_ENTER

Tecla ENTER pressionada

%SB0007

3

59

CFW_STS_KEY_LEFT

Tecla LEFT pressionada

 

 

Leitura - Função Modbus 04 "Read Input Registers"

 

Velocidade

%SW0200

--

12100

CFW_STS_MOTOR_SPEED_RPM

Velocidade do motor em rpm

%SW0202

--

12101

CFW_STS_MOTOR_SPEED_13BITS

Velocidade do motor em 13 bits (8192)

%SW0204

--

12102

CFW_STS_MOTOR_SYNC_SPEED

Velocidade síncrona do motor em rpm

%SW0206

--

12103

CFW_STS_SPEED_REFERENCE

Referência de velocidade após a rampa em rpm

%SW0208

--

12104

CFW_STS_SPEED_REFERENCE_13BITS

Referência de velocidade após a rampa em 13 bits

Alarme e Falha

%SW0210

--

12105

CFW_STS_PRES_ALARM

Número do alarme que eventualmente está presente no inversor

%SW0212

--

12106

CFW_STS_PRES_FAULT

Número da falha que eventualmente está presente no inversor

Corrente e Torque

%SW0214

--

12107

CFW_STS_RATED_CURRENT

Corrente nominal (HD) do inversor em A (x10)

%SW0216

--

12108

CFW_STS_MOTOR_CURRENT

Corrente do motor sem filtro em A (x10)

%SW0218

--

12109

CFW_STS_MOTOR_TORQUE

Torque do motor sem filtro em % (x10)

 

 

Marcadores de Sistema de Escrita / Leitura (Comando)

 

Leitura - Função Modbus 01 "Read Coils"

Escrita - Função Modbus 05 "Write Single Coil" e 15 "Write Multiple Coils"

 

Endereço

Bit

Modbus

Tag

Descrição

Comando Lógico

%CB0008

0

64

CFW_CMD_RUN_STOP

Gira o motor de acordo com o valor da referência de velocidade (0-Para, 1-Gira)

%CB0008

1

65

CFW_CMD_GENERAL_ENABLE

Habilita geral o inversor permitindo a operação do motor (0-Desabilita, 1-Habilita)

%CB0008

2

66

CFW_CMD_SPEED_DIRECTION

O motor gira na direção indicada pela referência de velocidade (0-Direto, 1-Reverso)

%CB0008

3

67

CFW_CMD_JOG

Habilita a função JOG (0-Desabilita, 1-Habilita)

%CB0008

4

68

CFW_CMD_R2_REM_MODE

Seleciona o modo remoto de operação do inversor (0-R1, 1-R2)

%CB0008

5

69

CFW_CMD_SECOND_RAMP

Seleciona a rampa para acelerar e desacelerar o motor (0-Primeira, 1-Segunda)

%CB6008

6

70

CFW_CMD_QUICK_STOP

-

%CB6008

7

71

CFW_CMD_FAULT_RESET

Executa o comando para reset da falha