Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > CFW320 >

Marcadores de Sistema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

As variáveis abaixo, contidas no grupo GLOBAL_SYSTEM da tabela de variáveis, possuem o tag fixo. O tag dos marcadores de sistema foram divididos em grupos e subgrupos sendo:

 

Grupos:

CFW: variáveis de leitura e escrita do inversor de frequencia CFW320.

 

Subgrupos:

STS: variável de leitura (status);
CMD: variável de escrita (comando).

 

 

Marcadores de Sistema de Leitura (Status)

 

Leitura - Função Modbus 02 "Read Discrete Inputs"

 

Endereço

Bit

Modbus

Tag

Descrição

Ladder

%SB6000

0

0

SYS_FREQ_2HZ

Oscilador com frequência de 2 Hz

%SB6000

1

1

SYS_PULSE_1SCAN

Pulso durante o primeiro ciclo de scan

%SB6000

2

2

SYS_FALSE

Sempre em 0

%SB6000

3

3

SYS_TRUE

Sempre em 1

Estado Lógico

%SB6002

1

17

CFW_STS_RUN_COMMAND

O comando gira o motor está ativo no inversor

%SB6002

2

18

CFW_STS_FIRE_MODE_ACTIVE

A função Fire Mode está ativa

%SB6002

5

21

CFW_STS_SEC_RAMP_ACTIVE

O inversor está configurado para usar os valores da primeira ou segunda rampa (0-Primeira, 1-Segunda)

%SB6002

6

22

CFW_STS_CONFIG_MODE

O inversor está em modo de configuração

%SB6002

7

23

CFW_STS_ALARM_ACTIVE

O inversor está com um alarme ativo

%SB6003

0

24

CFW_STS_MOTOR_RUNNING

O inversor está girando o motor na referência de velocidade, ou executando rampa de aceleração ou desaceleração

%SB6003

1

25

CFW_STS_GENERAL_ENABLED

Inversor está habilitado geral e pronto para girar motor

%SB6003

2

26

CFW_STS_FWD_REV_DIRECTION

O motor está girando no sentido reverso ou direto (0-Reverso, 1-Direto)

%SB6003

3

27

CFW_STS_JOG_ACTIVE

A função JOG está ativa

%SB6003

4

28

CFW_STS_LOC_REM_MODE

O inversor está em modo local ou remote (0-Local, 1-Remoto)

%SB6003

5

29

CFW_STS_UNDERVOLTAGE

O inversor está em subtensão

%SB6003

7

31

CFW_STS_FAULT_ACTIVE

O inversor está no estado de falha

%SB6004

0

32

CFW_STS_AI1_BROKEN_CABLE

Indica que o sinal da entrada analógica AI1 em 4 a 20 mA ou 20 a 4 mA está abaixo de 2 mA

%SB6004

1

33

CFW_STS_AI2_BROKEN_CABLE

Indica que o sinal da entrada analógica AI2 em 4 a 20 mA ou 20 a 4 mA está abaixo de 2 mA

Teclas da HMI

%SB6006

0

48

CFW_STS_KEY_START_STOP

Tecla START/STOP (I)/(0) pressionada

%SB6006

2

50

CFW_STS_KEY_UP

Tecla UP pressionada

%SB6006

3

51

CFW_STS_KEY_DOWN

Tecla DOWN pressionada

Controle Remoto Infravermelho (IRC 1)

%SB6010

0

80

CFW_STS_IRC_1_KEY_ON

Tecla Liga/Desliga Motor pressionada

%SB6010

1

81

CFW_STS_IRC_1_KEY_DOWN

Tecla de Navegação Seta para baixo pressionada

%SB6010

2

82

CFW_STS_IRC_1_KEY_UP

Tecla de Navegação Seta para cima pressionada

%SB6010

3

83

CFW_STS_IRC_1_KEY_CHANGE

Tecla inverte/troca pressionada. Esta tecla possibilita alternar a visualização do valor dos parâmetros definidos em P842 e P843

%SB6010

4

84

CFW_STS_IRC_1_KEY_P

Tecla Confirma/Programa pressionada

%SB6010

5

85

CFW_STS_IRC_1_KEY_SFK1

Tecla Função Especial 1 pressionada

%SB6010

6

86

CFW_STS_IRC_1_KEY_SFK2

Tecla Função Especial 2 pressionada

%SB6010

7

87

CFW_STS_IRC_1_KEY_SFK3

Tecla Função Especial 3 pressionada

Controle Remoto Infravermelho (IRC 2)

%SB6012

0

96

CFW_STS_IRC_2_DRY

Dry key pressed

%SB6012

1

97

CFW_STS_IRC_2_CLEAN

Clean key pressed

%SB6012

2

98

CFW_STS_IRC_2_TIMER

Timer key pressed

%SB6012

3

99

CFW_STS_IRC_2_FUNC

Func function active

%SB6012

4

100

CFW_STS_IRC_2_SWING

Swing function active

%SB6012

5

101

CFW_STS_IRC_2_COOL

Cool key pressed

%SB6012

6

102

CFW_STS_IRC_2_MODE

Mode key pressed

%SB6012

7

103

CFW_STS_IRC_2_POWER

Power key pressed

%SB6013

0

104

CFW_STS_IRC_2_TEMP_UNIT

Temp unit key pressed

%SB6013

1

105

CFW_STS_IRC_2_UVC

UVC function active

 

 

Leitura - Função Modbus 04 "Read Input Registers"

 

Velocidade

%SW6200

--

3100

CFW_STS_MOTOR_SPEED_13BITS

Velocidade do motor em 13 bits (8192)

%SW6202

--

3101

CFW_STS_MOTOR_SYNC_SPEED

Velocidade síncrona do motor em rpm

%SW6204

--

3102

CFW_STS_MOTOR_SPEED_RPM

Velocidade do motor em rpm

%SW6206

--

3103

CFW_STS_SPEED_REFERENCE

Referência de velocidade após a rampa em rpm

Alarme e Falha

%SW6208

--

3104

CFW_STS_PRES_ALARM

Número do alarme que eventualmente está presente no inversor

%SW6210

--

3105

CFW_STS_PRES_FAULT

Número da falha que eventualmente está presente no inversor

Corrente e Torque

%SW6212

--

3106

CFW_STS_RATED_CURRENT

Corrente nominal (HD) do inversor em A (x10)

%SW6214

--

3107

CFW_STS_MOTOR_CURRENT

Corrente do motor sem filtro em A (x10)

%SW6216

--

3108

CFW_STS_MOTOR_TORQUE

Torque do motor sem filtro em % (x10)

Controle Remoto Infravermelho

%SW6218

--

3109

CFW_STS_IRC_2_INFO

Informação numérica apresentada no display do controle remoto

Número de Série

%SW6220

--

3110

CFW_STS_NR_SERIAL_HIGH

Parte alta do número serial do produto *

%SW6222

--

3111

CFW_STS_NR_SERIAL_LOW

Parte baixa do número serial do produto *

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

* Este marcador requer conversão de decimal para hexadecimal.

Exemplo:

CFW_STS_NR_SERIAL_HIGH = 1000: O valor apresentado 1000d corresponde a 03E8h;CFW_STS_NR_SERIAL_LOW = 2000: O valor apresentado 2000d corresponde a 07D0h;

Para obter o número serial do produto, deve-se concatenar os valores:

03E8 e 07D0 = 03E807D0h = 65538000d.

 

Marcadores de Sistema de Escrita / Leitura (Comando)

 

Leitura - Função Modbus 01 "Read Coils"

Escrita - Função Modbus 05 "Write Single Coil" e 15 "Write Multiple Coils"

 

Endereço

Bit

Modbus

Tag

Descrição

Comando Lógico

%CB6008

0

16

CFW_CMD_RUN_STOP

Gira o motor de acordo com o valor da referência de velocidade (0-Para, 1-Gira)

%CB6008

1

17

CFW_CMD_GENERAL_ENABLE

Habilita geral o inversor permitindo a operação do motor (0-Desabilita, 1-Habilita)

%CB6008

2

18

CFW_CMD_SPEED_DIRECTION

O motor gira na direção indicada pela referência de velocidade (0-Reverso, 1-Direto)

%CB6008

3

19

CFW_CMD_JOG

Habilita a função JOG (0-Desabilita, 1-Habilita)

%CB6008

4

20

CFW_CMD_LOC_REM

Seleciona o modo de operação do inversor (0-Local, 1-Remoto)

%CB6008

5

21

CFW_CMD_SECOND_RAMP

Seleciona a rampa para acelerar e desacelerar o motor (0-Primeira, 1-Segunda)

%CB6008

6

22

CFW_CMD_FORCE_RUN_STOP_SPLC

Permite que o commando CFW_CMD_RUN_STOP da SoftPLC altere o commando Gira/Para do inversor independentemente da fonte programada para Gira/Para via P224 ou P227

%CB6008

7

23

CFW_CMD_FAULT_RESET

Executa o comando para reset da falha