Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > CFW300 > Ladder > Communication Network > Modbus RTU >

Visão Geral do Modbus RTU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Operação na Rede Modbus RTU - Modo mestre

 

O CFW300 permite a operação como mestre da rede Modbus RTU. Para esta operação, é necessário observar os seguintes pontos:

 

Somente a interface RS485 permite operação como mestre da rede.
É necessário programar, nas configurações do produto, o modo de operação como Mestre, além da taxa de comunicação, paridade e stop bits, que devem ser as mesmas para todos os equipamentos da rede.
O mestre da rede Modbus RTU não possui endereço, logo o endereço configurado no CFW300 não é utilizado.
O envio e recepção de telegramas via interface RS485 utilizando o protocolo Modbus RTU é programado utilizando blocos em linguagem de programação Ladder. É necessário conhecer os blocos disponíveis e o software de programação em Ladder para poder programar o mestre da rede.
As seguintes funções estão disponíveis para envio de requisições pelo mestre Modbus:
oFunção 01: Read Coils
oFunção 02: Read Discrete Inputs
oFunção 03: Read Holding Registers
oFunção 04: Read Input Registers
oFunção 05: Write Single Coil
oFunção 06: Write Single Register
oFunção 15: Write Multiple Coils
oFunção 16: Write Multiple Registers

 

 

Blocos para a programação do mestre

 

Para o controle e monitoração da comunicação Modbus RTU utilizando o CFW300, foram desenvolvidos os seguintes blocos, que devem ser utilizados durante a programação em Ladder.