Bloco que envia a referência de velocidade.
Representação Ladder

Estrutura do Bloco
Tipo de Variável |
Nome |
Tipo de Dado |
Descrição |
||||
VAR_INPUT |
EN |
BOOL |
Habilitação do bloco |
||||
Velocity |
DINT INT REAL |
Define a velocidade de referência que será para o inversor de frequência se o bloco estiver habilitado |
|||||
VelocityUnit |
0 = 13Bits 1 = RPM 2 = HZ(x10) |
Define a unidade de velocidade: 13 Bits – Envia valor da velocidade em 13 bits RPM – Envia valor da velocidade em RPM HZ – Envia valor da velocidade em Hz (x10) |
|||||
RunAutomatic |
0 = FALSE 1 = TRUE |
Define se o bloco efetuará o comando Gira/Para (CFW_CMD_RUN_STOP) quando o mesmo for habilitado: FALSE – Não envia o comando Gira/Para com a habilitação do bloco (é necessário utilizar o marcador CFW_CMD_RUN_STOP na lógica ladder para enviar o comando Gira/Para); TRUE – Envia o comando Gira com a habilitação do bloco e o comando Stop com a desabilitação do bloco. |
|||||
VAR_OUTPUT |
ENO |
BOOL |
Fim de operação. Condições para ENO = 1
|
Funcionamento
Se a entrada EN for "0", o bloco não é executado e saída ENO é zero.
RunAutomatic = TRUE
Se a entrada EN for "1", o drive estiver habilitado geral, nenhum outro bloco de movimento estiver ativo, o comando Gira/Pára vai para "1", o valor da referência de velocidade é escrita para o drive e a saída ENO vai para "1".
Se a entrada EN for "0" e esse bloco estiver ativo, o comando Gira/Pára vai para "0" e a saída ENO vai para "0".
RunAutomatic = FALSE
Se a entrada EN for "1", o drive estiver habilitado geral, o comando gira para estiver em "1", nenhum outro bloco de movimento estiver ativo, o valor da referência de velocidade é escrita para o drive e a saída ENO vai para "1".
Se a entrada EN for "0" e esse bloco estiver ativo e a saída ENO vai para "0".
|
NOTA! Verificar a fonte da referência de velocidade e do comando Gira/Pára para o correto funcionamento deste bloco |
Exemplo em Ladder


O exemplo acima apresenta o bloco MW_RefVelocity, configurado para Hz e o comando RunAutomatic em TRUE, se o drive está habilitado geral e o bloco estiver habilitado, a referência de velocidade é alterada.


O exemplo acima apresenta o bloco MW_RefVelocity, configurado para Hz e o comando RunAutomatic em FALSE, se o drive está habilitado geral, necessitará do comando Gira, aí então quando o bloco estiver habilitado, a referência de velocidade será alterada.
Exemplo em ST
O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.
VAR ENABLE_BLOCK : BOOL; SPEED : INT; END_VAR
FB_MW_RefVelocity( EN:=ENABLE_BLOCK, Velocity:=SPEED, VelocityUnit:=2, RunAutomatic:=0);
|
|---|