Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > CFW100 > Ladder > Logic > Logic Bit >

TESTBIT

Testa um Bit

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco lógico que retorna o valor de um bit específico em um campo.

 

Representação Ladder

 

TESTBIT_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

Data

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT

Variável cujo bit será testado

EN

BOOL

Habilitação do bloco

Position

BYTE USINT

Posição do bit que será alterado

VAR_OUTPUT

Q

BOOL

Valor do bit testado

 

Funcionamento

 

Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, envia para a saída Q o valor do bit indicado em Position na variável Data.

 

Quando EN possui valor FALSE, Q também recebe FALSE.

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

É importante atentar para que Position esteja dentro da faixa de valores de bits correspondente ao tipo de variável em Data. Por exemplo: se Data é um BYTE, logo possui 8 bits, e Position deve compreender um valor entre 0 e 7.

 

Fluxograma do Bloco

 

TESTBIT_flowchart

 

Exemplo em Ladder

 

TESTBIT_example01

 

O exemplo acima joga o valor do bit da posição zero de AUX, cujo valor inicial é 74 (0100 1010 em binário) para a saída Q. Como este bit tem valor 0, a saída fica desabilitada.

 

TESTBIT_example02

 

O exemplo acima joga o valor do bit da posição três de AUX para a saída Q. Como este bit tem valor 1, a saída fica habilitada.

 

TESTBIT_example03

 

O exemplo acima joga o valor do bit da posição dez de AUX para a saída Q. Como AUX é uma variável do tipo BYTE, ela possui apenas oito bits. Sendo assim, o exemplo acima gera um erro de execução no bloco e, por isso, a saída fica desabilitada.

 

Exemplo em ST

 

 O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.

 

 

VAR

   AUX : BYTE := 2#0100_1010;

   POS : BYTE := 3;

END_VAR

 

DO1 := FB_TESTBIT(

   EN:=DI1,

   Data:=AUX,

   Position:=POS);