Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > CFW100 > Ladder > Data Transfer >

STORE

Armazenamento Direto de Dados

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco que realiza o armazenamento direto de dados provenientes de uma fonte em um destino.

 

Representação Ladder

 

STORE_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitação do bloco

SRC (*)

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD DINT DINT REAL

STRING

Fonte de dados

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fim de operação

DST (*)

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD DINT DINT REAL

STRING

Destino de dados

 

Funcionamento

 

Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, armazena o conteúdo de SRC em DST.

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

 

SRC e DST devem possuir tipos de dados de mesmo tamanho.

 

* O valor inserido em SRC não pode ter tamanho diferente da variável definida em DST, isso causa erro de compilação. Neste caso, é necessário definir o tipo antes do valor. Exemplo: INT#25.

 

Quando EN possui valor FALSE, DST permanece inalterado.

 

O valor de ENO repassa para o próximo bloco Ladder o valor de EN após finalizada a operação.

 

Fluxograma do Bloco

 

STORE_flowchart

 

Exemplo em Ladder

 

STORE_example01

 

O exemplo acima armazena o valor da variável SRC em DST. O bloco finaliza com sucesso e a saída ENO é ativada.

 

STORE_example02

 

O exemplo acima armazena o valor da variável SRC em DST. O bloco finaliza com sucesso e a saída ENO é ativada. Observe que o padrão binário é mantido entre variáveis de tipos diferentes.

 

Exemplo em ST

 

 O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.

 

 

VAR

   SRC : SINT := 52;

   DST : BYTE;

END_VAR

 

DST := FB_STORE(EN:=DI1, SRC:=SRC, ENO=>DO1);