Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > CFW100 > Comunicação >

Forçar E/S

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visão Geral

 

A janela de forçar entradas e saídas é utilizada para que os valores das entradas digitais e analógicas sejam lidos pelo programa, por valores manipulados pelo usuário, independente dos seus estados físicos. Também permite a manipulação dos estados físicos das saídas digitais e analógicas pelo usuário, de forma independente aos valores calculados pelo programa.

Para forçar as entradas e saídas do equipamento, é necessário que a monitoração on-line esteja ativa e a opção de Executar Ciclicamente esteja habilitada. Os dados são enviados ao equipamento a cada 2 segundos.

Os valores podem ser editados sem que o equipamento esteja conectado. As configurações ficam armazenadas no recurso e são gravadas sempre que a seleção de recurso principal é alterada.

Os dados apresentados na janela de forçar E/S contêm os valores pertencentes ao recurso (e configuração) selecionado como principal.

 

A janela de forçar E/S é aberta através do menu Online > Forçar E/S:

 

xmlforceio_fig1

 

 

Barra de Ferramentas

 

A barra de ferramentas da janela de forçar possui as opções Executar ciclicamente, Upload da configuração (de forçar do equipamento), Habilitar todos e Desabilitar todos:

xmlforceio_fig2 Executar ciclicamente: Envia os as configurações do usuário para o equipamento e atualiza o estado das entradas e saídas de maneira cíclica.

xmlforceio_fig3 Upload da configuração: Permite que a configuração atual do equipamento seja lida. Para esta opção estar habilitada, é necessário que a monitoração on-line esteja ativa e a opção executar ciclicamente desativada.

xmlforceio_fig4 Habilitar todos: Habilita Forçar E/S de todas as entradas e saídas do equipamento.

xmlforceio_fig5 Desabilitar todos: Desabilita Forçar E/S de todas as entradas e saídas do equipamento.

 

 

Comandos das Entradas e Saídas

 

Para cada entrada e saída digital e analógica estão associados uma caixa de seleção para habilitar o forçar, um campo de status e um campo para edição.

 

Digitais:

xmlforceio_fig6

 

1. Número da entrada/saída digital
2. Habilitar/desabilitar Forçar E/S
3. Estado atual da E/S: Possui três estados: 1. led verde claro: acionado; 2. led verde escuro: desacionado; 3. led cinza: o valor não está sendo lido.
4. Habilitar/desabilitar a entrada/saída

 

Analógicas:

xmlforceio_fig7

 

1. Número da entrada/saída analógica
2. Habilitar/desabilitar Forçar E/S
3. Valor atual da entrada/saída
4. Valor da entrada/saída configurada pelo usuário

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

A escala dos sinais analógicos é 15 bits mais 1 bit de sinal, exceto a SSW900 que é somente 10 bits sem sinal.

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

Alguns produtos possuem acessórios com diferentes características.

Desta forma algumas funcionalidades do slot, ainda que existentes no Forçar E/S, não terão efeito se valores forem inseridos (por exemplo CFW900).