Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC300 > Setup > Ventanas de Configuración >

Modbus TCP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

xmlsetupconfigurationplc300_setupconfig_fig9

 

Es posible configurar puerto TCP, Unit ID, autenticación de IP y timeout del Gateway Modbus TCP/RTU del PLC300 en una red Ethernet utilizando el protocolo ModbusTCP.

 

Autenticación IP: 4 bytes de dirección que identifican la única dirección IP remota que puede conectarse al PLC300. Todos los campos en cero deshabilitan la autenticación de IP y cualquier dirección remota puede conectarse al PLC300;
Puerto TCP: 0 a 65535,
Unit ID: 1 a 255,
Gateway Timeout: 20 a 5000 ms.