Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC300 > Setup > Ventanas de Configuración >

Analog

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

xmlsetupconfigurationplc300_setupconfig_fig3

 

Entradas Analógicas: Selecciona uno de los tres modos de operación de la entrada analógica AI1 del PLC300: ‘Tensión 0 a 10 V’, ‘Corriente 0 a 20 mA’ o ‘Corriente 4 a 20 mA’.

 

xmlscreeneditorfilesupport_common_fig_note

¡NOTA!

En la opción 4 a 20 mA, el valor que el ladder distingue es un valor proporcional, normalizado, o sea 4 a 20 mA - 0 a 32767.

 

Salidas Analógicas: Selecciona uno de los cuatro modos de operación de las salidas analógicas (AOs) de los accesorios IOA instalados en el PLC300, donde las AOs 101 y 102, son las AOs 1 y 2 de la tarjeta IOA instalada en el slot 1 del PLC300 y las AOs 201 y 202, son las AOs 1 y 2 de la tarjeta IOA instalada en el slot 2.