La línea RUW200 es una serie de Unidades Remotas que combinan rendimiento y versatilidad en un diseño compacto. Diseñado para satisfacer las demandas de los sistemas industriales modernos, este dispositivo ofrece una variedad de opciones de comunicación. Equipadas con dos puertos Ethernet (RUW200) para comunicación Modbus-TCP o dos puertos EtherCAT (RUW201), las unidades remotas WEG garantizan una conectividad amplia y confiable, especialmente en el modelo EtherCAT, que asegura baja latencia y alto rendimiento en la comunicación.
Cuenta con una fuente de alimentación de 24 VCC, 128 kB de memoria, un puerto USB-C para programación y monitoreo, 8 entradas digitales rápidas que permiten la lectura de hasta 4 encoders en cuadratura a una frecuencia de hasta 150 kHz, y 4 salidas digitales rápidas que pueden utilizarse como PWM con una frecuencia de hasta 300 kHz.
Además, la RUW200 ofrece soporte para hasta 8 módulos de expansión de E/S, garantizando una flexibilidad adicional para adaptarse a las necesidades específicas de cada aplicación. Compacta, completa y eficiente, la RUW200 es la elección ideal para aplicaciones industriales que requieren rendimiento y conectividad a un costo accesible.
Descripción de los Modelos
La línea RUW200 cuenta con dos modelos diferentes:
| • | RUW200: Versión con dos puertos Ethernet; |
| • | RUW201: Versión con dos puertos EtherCAT. |
Especificaciones |
RUW200 |
RUW201 |
Codigo WEG |
17985372 |
17985373 |
IHM |
|
|
Membrana |
|
|
Ethernet |
|
|
EtherCAT |
|
|
CAN |
|
|
RS 485 |
|
|
RS 232 |
|
|
USB-C |
|
|
SD Card |
|
|
Expansões |
|
|
Encoder |
|
|
Saída PWM |
|
|
I/O Digital |
|
|
I/O Analógico |
|
|
Consulte el manual del usuario del equipo RUW200 para más informaciones sobre el producto.