Camino:  Equipo (Dispositivos) > RUW200 >

Mapa de Direcciones

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Los valores de las variables del programa, parámetros, marcadores del sistema, E/S, entre otros, pueden ser accesados a través de redes.

 

Para acceder a los valores de los datos deseados, es necesario conocer sus direcciones de red.

 

 

Mapa de variables – Direcciones para acceso vía Modbus (TCP y RTU)

 

Tipo de dato

Modbus

Memoria interna

Funciones soportadas

Holding Registers

Tabla de parámetros

0 - 17999 ³

0 - 17999 ¹ ³

3: Read Holding Register

6: Write Single Register

16: Write Multiple Registers

GLOBAL

18000 - 37999

0 - 39999

GLOBAL_RETAIN

38000 - 39999

40000 - 43999

GLOBAL_NETWORK  (Outputs - QW) 4

40000 - 40255

2000 - 2511 ¹

Marcadores de sistema - Controle

60000 - 60008 ² ³

0 - 16 ¹ ² ³

Input Registers

GLOBAL_NETWORK  (Inputs - IW) 4

40000 - 40255

2000 - 2511 ¹

4: Read Input Registers

Marcadores de sistema - Status

60000 - 60994 ² ³

0 - 1988 ¹ ² ³

Coils

Marcadores de sistema - Controle

0 - 128 ² ³

0 - 128 ¹ ² ³

1: Read Coils

5: Write Single Coil

15: Write Multiple Coils

Salidas digitales

16000 - 16279 ³

0 - 279 ¹ ³

GLOBAL

40000 - 49999

0 - 320000

GLOBAL_RETAIN

50000 - 59999

320000 - 352000

Discrete Inputs

Marcadores de sistema - Status

0 - 15904 ² ³

0 - 15904 ¹ ² ³

2: Read Discrete Inputs

Entradas digitales

16000 - 16279 ³

0 - 279 ¹ ³

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

¹ - Solo para accesos a través de los bloques ILOAD, ISTORE, ILOADBOOL, ISTOREBOOL.

² - Puede variar según el tamaño de la región presente en el producto.

³ - Puede que no sea una región continua.

4 - No está presente en todos los productos.

 

 

Mapa de variables – Direcciones para acceso vía CAN / EtherCAT

 

Tipo de dato

CAN / EtherCAT

Memoria interna

Tabla de parámetros

0x2000 - 0x470F ² ³

0 - 17999 ¹ ² ³

GLOBAL_NETWORK  (Inputs - IW) 4

0x4E7C - 0x5478

2000 - 2511 ¹

GLOBAL_NETWORK  (Outputs - QW) 4

0x547C - 0x5A78

2000 - 2511 ¹

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

¹ - Solo para accesos a través de los bloques ILOAD, ISTORE, ILOADBOOL, ISTOREBOOL.

² - Puede variar según el tamaño de la región presente en el producto.

³ - Puede que no sea una región continua.

4 - No está presente en todos los productos.