PLC300 V4.11
Nuevas funcionalidades:
| • | Bloque de conversión MUX2; |
| • | Bloque de conversión DEMUX2; |
| • | Bloque de conversión BYTES_TO_DWORD; |
| • | Bloque de conversión DWORD_TO_BYTES; |
| • | Bloque de conversión BYTES_TO_WORD; |
| • | Bloque de conversión WORD_TO_BYTES; |
| • | Bloque de conversión WORDS_TO_DWORD; |
| • | Bloque de conversión DWORD_TO_WORD; |
| • | Marcadores para accesar los LEDs de las teclas de función F1...F6; |
| • | Bloque IMMEDIATEOUTPUT también para los módulos de expansión; |
Correcciones de desvío funcional:
| • | LED de status: En alguna situación no deseada, el LED de Status quedaba rojo, sobrescribiendo el LED verde, señalando PLC sin aplicación o parado; |
| • | Corrección en el input numérico: Cuando se utilizan decimales, se trunca el valor en lugar de redondear a la hora del CAST, pudiendo alterar el valor introducido por el usuario. |
PLC300 V3.41
Nuevas funcionalidades:
| • | Bloque de conversión MUX2; |
| • | Bloque de conversión DEMUX2; |
| • | Bloque de conversión BYTES_TO_DWORD; |
| • | Bloque de conversión DWORD_TO_BYTES; |
| • | Bloque de conversión BYTES_TO_WORD; |
| • | Bloque de conversión WORD_TO_BYTES; |
| • | Bloque de conversión WORDS_TO_DWORD; |
| • | Bloque de conversión DWORD_TO_WORD; |
| • | Marcadores para accesar los LEDs de las teclas de función F1...F6; |
| • | Bloque IMMEDIATEOUTPUT también para los módulos de expansión; |
Correcciones de desvío funcional:
| • | LED de status: En alguna situación no deseada, el LED de Status quedaba rojo, sobrescribiendo el LED verde, señalando PLC sin aplicación o parado; |
| • | Corrección en el input numérico: Cuando se utilizan decimales, se trunca el valor en lugar de redondear a la hora del CAST, pudiendo alterar el valor introducido por el usuario. |
PLC300 V3.30
Nuevas funcionalidades:
| • | Log type "Change of State" con lista de variables; |
| • | Bloques Ethernet con datos de 128 bytes; |
Correcciones de desvío funcional:
| • | Datos inconsistentes durante troca de la tecla en el componente "Input text". |
PLC300 V3.00
Nuevas funcionalidades:
| • | Memoria interna aumentó a 1 MB. |
Correcciones de desvío funcional:
| • | Después de descargar el firmware se ha habilitado la alarma de watchdog. |

|
¡NOTA!
Siempre se recomienda realizar upgrade del firmware del PLC300 a la última versión.
| • | Hardware versión 1 (H1): v1.76 o superior |
| • | Hardware versión 2 (H2): v2.42 o superior |
| • | Hardware versión 2 c/ 1MB(H2-1M): v3.08 o superior |
|
PLC300 V2.40
Correcciones de desvío funcional:
| • | Modbus RTU bloques dejan de responder cuando se utiliza en USERFB. En la desactivación de la USERFB con un bloque Modbus RTU siendo activo (que se reserva el recurso maestro Modbus) otros bloques Modbus RTU no podría ser ejecutados más; |
| • | Copia de seguridad general en la versión 2.3x presentó problemas durante la copia de seguridad de archivos en la tarjeta SD; y |
| • | El Watchdog estaba siendo activa en algunos productos durante la inicialización haciendo que el producto deje de responder. |

|
¡NOTA!
Siempre se recomienda realizar upgrade del firmware del PLC300 a la última versión.
| • | Hardware versión 1 (H1): v1.76 o superior |
| • | Hardware versión 2 (H2): v2.42 o superior |
| • | Hardware versión 2 c/ 1MB(H2-1M): v3.08 o superior |
|
PLC300 V2.30
Nuevas Funcionalidades:
| • | Hot Download: Aplicación que permite realizar una carga caliente de los recursos, es decir, puede cambiar el programa de escalera, pantallas, alarmas con el programa actual en ejecución y tras la finalización de download el nuevo programa se ejecuta de forma automática; |
| • | Watchdog: Implementación de Watchdog configurable con un mínimo de 300 ms. El estado de las salidas se puede ajustar en el caso de Watchdog, así como una salida para uso exclusivo; |
| • | Marcadores para monitorear el tiempo máximo y mínimo del ciclo; |
| • | Marcadores para desactivar las llaves HOME, SETUP y ALARM. |
Modificaciones de Funciones Existentes:
| • | Valor por defecto del Encoder cambiado de 12V a 5V. |
PLC300 V2.10
Nuevas Funcionalidades:
| • | Creación de bloques para suporte a las Strings; |
| • | Creación de bloque READENC4, lee codificador, calcular el posicionamiento y la velocidad de la misma, permite el uso de filtro; |
| • | Externo y contando las tareas utilizando DI1 a DI8; |
| • | Creación del bloque TRUNC, se da cuenta de truncamiento variable; |
| • | Creación del bloque redondo, se da cuenta de redondeo variable; |
| • | Incremento y decremento de campos "Entrada numérica" utilizando las teclas de dirección (durante la edición); |
| • | Registro de variables de tipo STRING; |
| • | Bloque STORE con variables de tipo STRING; |
| • | Bloque de SEL con variables de tipo STRING; |
| • | Bloque ISTORE con variables de tipo STRING; |
| • | Bloque ILOAD con variables de tipo STRING; |
| • | Uso de variables de tipo STRING en campos de "Entrada de texto"; |
| • | Creación de estructuras y recetas con variables de tipo STRING; |
Modificaciones de Funciones Existentes:
| • | La dirección base se modificó de 3000 a 0. |
PLC300 V2.00
Nuevas Funcionalidades:
| • | La creación de bloques P_RMAP que genera un tren de pulsos con frecuencia en forma de "rampa"; |
| • | Entradas DI9 y DI10 como entrada encoder; |
| • | DI10 se puede utilizar como conteo rápido, y DI9 determina el sentido de contaje; |
| • | Cambio en los 10 bits de entradas analógicas a 12bits; |
| • | Aplicación automática de recuperación (ASR), la configuración, el firmware ... través de la memoria FLASH, que no requiere más tarjeta SD para esta función. |
PLC300 V1.70
Nuevas Funcionalidades:
| • | Creación de un tipo de componente "Text Input" |
| • | Creación de una nueva área de memoria para la preservación de los valores de las variables durante el download |

|
¡NOTA!
Siempre se recomienda realizar upgrade del firmware del PLC300 a la última versión.
| • | Hardware versión 1 (H1): v1.76 o superior |
| • | Hardware versión 2 (H2): v2.42 o superior |
| • | Hardware versión 2 c/ 1MB(H2-1M): v3.08 o superior |
|
PLC300 V1.60
Modificaciones de Funciones Existentes:
| • | Creación de nuevas instrucciones para el tamaño del programa y la reducción del ciclo |
PLC300 V1.50
Nuevas Funcionalidades:
| • | Marcadores de Sistema de Status (%S_): |
| • | Marcadores de Sistema de Comando (%C_): |
| o | RS232_TX_INITIAL_ADDRESS |
| o | RS232_RX_INITIAL_ADDRESS |
| o | RS232_MAX_RX_BUFFER_LENGTH |
| o | RS232_ENABLE_END_CHARACTER |
| o | RS485_TX_INITIAL_ADDRESS |
| o | RS485_RX_INITIAL_ADDRESS |
| o | RS485_MAX_RX_BUFFER_LENGTH |
| o | RS485_ENABLE_END_CHARACTER |
| • | Función recuperación automática del software (ASR) |
Modificaciones de Funciones Existentes:
| • | Modificación de bloques Modbus RTU para soportar la lectura y escritura de hasta 16 registros |
| • | Modificados los bloques de temporizadores (TON, TOF y TP) con ajuste de base de tiempo (milisegundos, centisegundos, minutos y segundos) |
| • | Aumento de la capacidad de la cantidad de pantallas del usuario |
PLC300 V1.40
Nuevas Funcionalidades:
| • | Marcadores de Sistema de Status (%S_): |
| • | Idioma inglés en el PLC300 |
| • | Presentación de variables en las pantallas de alarma |
| • | Ceros a la izquierda con ceros en los campos "Numeric Input" y "Numeric Output" en las pantallas de usuario |
| o | Inicializar variables volátil y de salida |
| o | Parar/Iniciar la ejecución del programa automáticamente |
| • | Protección por seña de los comandos de grabación y de carga de los archivos de programa, setup y firmware en el SD card. |
PLC300 V1.30
Nuevas Funcionalidades:
| • | Marcadores de Sistema de Status (%S_): |
| o | INTERVAL_TASK9_WATCHDOG ... INTERVAL_TASK16_WATCHDOG |
| o | SINGLE_TASK9_WATCHDOG ... SINGLE_TASK16_WATCHDOG |
| o | COUNT_TASK9_WATCHDOG ... COUNT_TASK16_WATCHDOG |
| • | Marcadores de Sistema de Comando (%C_): |
| o | INTERVAL_TASK9_DISABLE ... INTERVAL_TASK16_DISABLE |
| o | SINGLE_TASK9_DISABLE ... SINGLE_TASK16_DISABLE |
| o | COUNT_TASK9_DISABLE ... COUNT_TASK9_DISABLE |
| o | MBTCP_ClientControlStatus |
| • | Nuevos Bloques Data Transfer (Recetas) |
| • | Backup en el SD Card del |
| o | Conexión del gateway del WPS con el PLC300 |
PLC300 V1.20
Nuevas Funcionalidades:
| o | EXTERN EVENT (DI9, DI10 y pulso Z) |
| o | COUNT (DI9, DI10, pulsos A, B, Z y cuadratura AB) |
| • | Marcadores de Sistema de Status (%S_) |
| o | INTERVAL_TASK1_WATCHDOG...INTERVAL_TASK8_WATCHDOG |
| o | SINGLE_TASK1_WATCHDOG...SINGLE_TASK8_WATCHDOG |
| o | EXT_EVENT_TASK1_WATCHDOG...EXT_EVENT_TASK3_WATCHDOG |
| o | COUNT_TASK1_WATCHDOG...COUNT_TASK8_WATCHDOG |
| • | Marcadores de Sistema de Comando (%C_) |
| o | INTERVAL_TASK1_DISABLE...INTERVAL_TASK8_DISABLE |
| o | SINGLE_TASK1_DISABLE...SINGLE_TASK8_DISABLE |
| o | EXT_EVENT_TASK1_WATCHDOG...EXT_EVENT_TASK3_WATCHDOG |
| o | COUNT_TASK1_DISABLE...COUNT_TASK8_DISABLE |
Modificaciones de Funciones Existentes
| • | Opción de inicializar, o no, variables retentivas e histórico de alarmas en el download. |
| • | Bloque PWM - permitido valor de frecuencia de 0 Hz |
| • | Bloques ReadEnc y ReadEnc2 - Tipo de dato de Value puede ser DINT cuando los pulsos contados sean Cuadratura_AB, permitiendo valores negativos conforme el sentido de giro del encoder. |
Correcciones de Desvío Funcional
| • | Bloque MB_WriteBinary - en versiones anteriores, el bloque siempre escribía el valor 1. |
| • | Alteradas las direcciones de las variables para acceso vía Modbus. |
PLC300 Versiones Anteriores a V1.20
Recomendamos hacer actualización del firmware.
PLC300 V1.10
Nueva Funcionalidad:
PLC300 V1.00
Versión inicial.