La línea PLC200 es una línea de CLP que combina desempeño y versatilidad en un diseño compacto. Proyectado para atender las demandas de los sistemas industriales modernos, este dispositivo ofrece una variedad de opciones de comunicación. Equipado con interfaz RS-485 para protocolo Modbus-RTU (PLC200), interfaz CAN para el protocolo CANopen (PLC201), además de un puerto Ethernet para comunicación Modbus-TCP y Ethernet/IP Adapter, el PLC200 garantiza una conectividad amplia y confiable.
Tiene una fuente de alimentación de 24 Vcc, 1 MB de memoria, un puerto USB-C para programación y monitoreo, 8 entradas digitales rápidas que permiten la lectura de hasta 4 encoders en cuadratura a una frecuencia de hasta 150 kHz, y 4 salidas digitales rápidas que pueden ser utilizadas como PWM con una frecuencia de hasta 300 kHz.
Además de eso, el PLC200 ofrece soporte para hasta 8 módulos de expansión de I/O, garantizando una flexibilidad adicional para adaptarse a las necesidades específicas de cada aplicación. Compacto, completo y eficiente, el PLC200 es la elección ideal para aplicaciones industriales que requieren desempeño y conectividad a un costo accesible.
Descripción de los Modelos
La línea PLC200 tiene dos modelos diferentes, cada uno ofreciendo una interfaz de red diferente.
| • | PLC200: Versión con interfaz Serial (RS845); |
| • | PLC201: Versión con interfaz CAN. |
Ambas versiones del producto tienen un puerto Ethernet.
Especificaciones |
PLC200 |
PLC201 |
Código WEG |
17393248 |
17393248 |
IHM |
|
|
Membrana |
|
|
Ethernet |
|
|
CAN |
|
|
RS 485 |
|
|
RS 232 |
|
|
USB-C |
|
|
SD Card |
|
|
Expansiones |
|
|
Encoder |
|
|
Salida PWM |
|
|
I/O Digital |
|
|
I/O Analógico |
|
|
Consulte el manual del usuario del equipo PLC200 para más informaciones sobre el producto.
Consulte el manual del WPSCan para más informaciones sobre la configuración de la red CANopen (PLC201).