Camino:  Programación >

Tipo de Datos

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tipo de dato

Tamaño

Señal

Rango

Precisión

BOOL

1 bit

 

0 ou 1

 

BYTE

8 bits (1 byte)

 

0 a 255

 

USINT

8 bits (1 byte)

 

0 a 255

 

SINT

8 bits (1 byte)

Si

-128 a 127

 

WORD

16 bits (2 bytes)

 

0 a 65535

 

UINT

16 bits (2 bytes)

 

0 a 65535

 

INT

16 bits (2 bytes)

Si

-32768 a 32767

 

DWORD

32 bits (4 bytes)

 

0 a (232 - 1)

 

UDINT

32 bits (4 bytes)

 

0 a (232 - 1)

 

DINT

32 bits (4 bytes)

Si

- 231 a (231 - 1)

 

LWORD2

64 bits (8 bytes)

 

0 a (264 - 1)

 

ULINT2

64 bits (8 bytes)

 

0 a (264 - 1)

 

LINT2

64 bits (8 bytes)

Si

- 263 a (263 - 1)

 

REAL

32 bits (4 bytes)

Punto fluctuante estándar IEEE 559

Si

±10±38

1 / 223

LREAL2

64 bits (8 bytes)

Punto fluctuante estándar IEEE 559

Si

±10±308

1 / 252

STRING1

8 bits (1 byte) por posición

+ 8 bits (1 byte) para el carácter nulo

 

1 a 254 caracteres ASCII

 

 

 

wpscommunicationsupport_common_fig_note

¡NOTA!

1 Considera sólo el número de caracteres en el tamaño de la variable. El byte ocupado por el terminador nulo no se añade al tamaño. Si el usuario no define el tamaño de STRING, se asignarán 128 caracteres de forma predeterminada.

 

2 Tipos de datos válidos solo para SCA06.