El servoconvertidor SCA06 es un producto de alta performance que permite el control de velocidad, torque y posicion de servomotores de corriente alternada trifasicos. La caracteristica central de este producto es el alto desempeno y la alta precision de control de movimiento del eje del servomotor debido a la operacion en malla cerrada, a traves de la realimentacion de posicion dada por un sensor dentro del servomotor.
El SCA06 posee alimentaciones de control y potencia independientes, permitiendo, por ejemplo, que las redes de comunicacion del producto continuen funcionando normalmente, incluso aunque el circuito de potencia tenga que ser apagado por algun motivo.
El uso de resistores de frenado posibilita tiempos de frenado muy reducidos optimizando procesos que exigen alta performance.
Varias funciones especiales estan disponibles, tales como la programacion en lenguaje ladder con bloques de posicionamiento que proporciona extrema flexibilidad e integracion al accionamiento.
Las mas variadas aplicaciones pueden ser atendidas con la amplia cantidad de cables disponible, sea para aplicaciones simples o aplicaciones complejas como movimiento, ambientes con aceite, etc.
Consulte el manual del usuario del SCA06 para más detalles del producto.
Para más detalles sobre la configuración de una red CANopen consulte el manual del usuario del software WPSCan.
|
¡NOTA!
Las versiones del SCA06 inferiores a V2.00 no tienen la herramienta Ladder disponible en el WPS. Si se necesita esta funcionalidad, puede utilizar la aplicación WLP. |