Camino:  Equipo (Dispositivos) > WECC300 >

Descripción

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

El convertidor de frecuencia WECC300 es un producto de alta performance que permite el control de velocidad de motores de inducción trifásicos.

 

Este producto se ha desarrollado específicamente para aplicaciones in evaporativas de aire acondicionado, se ha integrado SoftPLC y se puede operar a través de infrarrojos, por HMI dedicado a la aplicación o RS485 Modbus comunicación de red serial.

 

Su alimentación es en 220Vca y cuenta con dos modelos de corriente de salida: 7,3A y 10,0A.

 

Posee grado de protección IP64, fijación por tornillos e instalación facilitada por conectores de enganche rápido en la potencia y en el control.

 

Cuenta con 4 entradas digitales NPN, hasta 7 salidas de relé digitales (5,0A 250Vac) con supresor de sobrecarga y fusible, conexion para sensor de temperatura y humedad, entrada RJ45 para comunicación en serie y entrada P2 de receptor de infrarrojos.

 

 

Consulte el manual del usuario del WECC300 para más detalles del producto.