Las variables abajo, contenidas en el grupo GLOBAL_SYSTEM de la tabla de variables, poseen el tag fijo. Lo tag de los marcadores de sistema fueram divididos en grupos y subgrupos donde:
Grupos:
| • | SSW: variables de lectura y escritura de la soft-starter SSW900. |
Subgrupos:
| • | STS: variable de lectura (status); |
| • | CMD: variable de escritura (comando). |
Marcadores de Sistema de Lectura (Status)
Lectura - Funcción Modbus 02 "Read Discrete Inputs"
Dirección |
Bit |
Modbus |
Tag |
Descripción |
Ladder |
||||
%SB6000 |
0 |
0 |
SYS_FREQ_2HZ |
Oscilador con frecuência de 2 Hz |
%SB6000 |
1 |
1 |
SYS_PULSE_1SCAN |
Pulso durante el primero ciclo de scan |
%SB6000 |
2 |
2 |
SYS_FALSE |
Siempre en 0 |
%SB6000 |
3 |
3 |
SYS_TRUE |
Siempre en 1 |
Dirección |
Bit |
Modbus |
Tag |
Descripción |
Estado Lógico |
||||
%SB6002 |
0 |
16 |
SSW_STS_MOTOR_RUNNING |
La soft-starter está girando el motor |
%SB6002 |
1 |
17 |
SSW_STS_GENERAL_ENABLED |
La soft-starter está habilitado general y pronto para girar el motor |
%SB6002 |
2 |
18 |
SSW_STS_JOG_ACTIVE |
La funcción JOG está activa |
%SB6002 |
3 |
19 |
SSW_STS_INITIAL_TEST |
Realizando las pruebas iniciales antes de la partida del motor |
%SB6002 |
4 |
20 |
SSW_STS_ACCEL_RAMP |
Motor en rampa de aceleración |
%SB6002 |
5 |
21 |
SSW_STS_FULL_VOLTAGE |
Tensión plena aplicada en el motor |
%SB6002 |
6 |
22 |
SSW_STS_BYPASS |
El contactor de bypass está cerrado |
%SB6002 |
7 |
23 |
SSW_STS_DECEL_RAMP |
Motor en rampa de desaceleración |
%SB6003 |
0 |
24 |
SSW_STS_LOC_REM_MODE |
La soft-starter está en modo local o remoto (0-Local, 1-Remoto) |
%SB6003 |
1 |
25 |
SSW_STS_BRAKING |
El frenado está activo |
%SB6003 |
2 |
26 |
SSW_STS_REVERSING_DIRECTION |
El motor está invirtiendo el sentido de giro |
%SB6003 |
3 |
27 |
SSW_STS_FWD_REV_DIRECTION |
El motor está girando en sentido inverso o directo (0-Inverso, 1-Directo) |
%SB6003 |
4 |
28 |
SSW_STS_START_DELAY |
Tiempo antes de partir el motor |
%SB6003 |
5 |
29 |
SSW_STS_RESTART_DELAY |
Tiempo después de la parada del motor |
%SB6003 |
6 |
30 |
SSW_STS_ALARM_ACTIVE |
La soft-starter está con una alarma activa |
%SB6003 |
7 |
31 |
SSW_STS_FAULT_ACTIVE |
El soft-starter está en el estado de error |
Dirección |
Bit |
Modbus |
Tag |
Descripción |
Teclas da HMI |
||||
%SB6004 |
0 |
32 |
SSW_STS_KEY_BACK |
Tecla BACK presionada |
%SB6004 |
1 |
33 |
SSW_STS_KEY_UP |
Tecla UP presionada |
%SB6004 |
2 |
34 |
SSW_STS_KEY_HELP |
Tecla HELP presionada |
%SB6004 |
3 |
35 |
SSW_STS_KEY_DIRECTION |
Tecla DIRECTION presionada |
%SB6004 |
4 |
36 |
SSW_STS_KEY_DOWN |
Tecla DOWN presionada |
%SB6004 |
5 |
37 |
SSW_STS_KEY_LOC_REM |
Tecla LOC/REM presionada |
%SB6004 |
6 |
38 |
SSW_STS_KEY_START |
Tecla START (I) presionada |
%SB6004 |
7 |
39 |
SSW_STS_KEY_JOG |
Tecla JOG presionada |
%SB6005 |
0 |
40 |
SSW_STS_KEY_STOP |
Tecla STOP (0) presionada |
%SB6005 |
1 |
41 |
SSW_STS_KEY_RIGHT |
Tecla RIGHT presionada |
%SB6005 |
2 |
42 |
SSW_STS_KEY_ENTER |
Tecla ENTER presionada |
%SB6005 |
3 |
43 |
SSW_STS_KEY_LEFT |
Tecla LEFT presionada |
Marcadores de Sistema de Escritura / Lectura (Comando)
Lectura - Funcción Modbus 01 "Read Coils"
Escritura - Funcción Modbus 05 "Write Single Coil" y 15 "Write Multiple Coils"
Dirección |
Bit |
Modbus |
Tag |
Descripción |
Comando Lógico |
||||
%CB6006 |
0 |
0 |
SSW_CMD_RUN_STOP |
Gira el motor (0-Para, 1-Gira) |
%CB6006 |
1 |
1 |
SSW_CMD_GENERAL_ENABLE |
Habilita general lo soft-starter permitiendo la operación del motor (0-Desabilita, 1-Habilita) |
%CB6006 |
2 |
2 |
SSW_CMD_JOG |
Habilita la funcción JOG (0-Desabilita, 1-Habilita) |
%CB6006 |
3 |
3 |
SSW_CMD_DIRECTION |
Invierte el sentido de giro del motor |
%CB6006 |
4 |
4 |
SSW_CMD_LOC_REM |
Selecciona el modo de operación del softstarter (0-Local, 1-Remoto) |
%CB6006 |
7 |
7 |
SSW_CMD_FAULT_RESET |
Realiza lo comando reset del falla |