Camino:  Equipo (Dispositivos) > SCA06 > Ladder > Motion Control > Motion Control Gear >

MC_PhasingRelative

Discrepancia relativa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque responsable por la ejecución de un desfasaje en posición entre los ejes programados.

 

Representación Ladder

 

MC_PhasingRelative_block

 

Características de Ejecución

 

Tamaño de Memoria de Programa

78 Bytes

Tamaño de Memoria de Datos

32 Bytes

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_IN_OUT

Master

BYTE

Selección de maestro de la operación

(0 - Entradas digitales rápidas)

(1 - CANopen)

(2 - Encoder 1)

(3 - Eje virtual)

(4 - Encoder 2)

Slave

BYTE

Selección de esclavo de la operación

(0 - Eje real)

(1 - Eje Virtual 1)

VAR_INPUT

Execute

BOOL

Habilitación del bloque

PhaseShift

REAL

Diferença de fase entre mestre e escravo

Velocity

REAL

Velocidad [rpm]

Acceleration

REAL

Aceleración  [rpm / s]

Deceleration

REAL

Desaceleración  [rpm / s]

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Habilitación de la salida

Busy

BOOL

Señalizador de que el bloque aún no fue finalizado

Active

BOOL

Señalizador de bloque con control sobre el eje

CommandAborted

BOOL

Señalizador de comando abortado

Error

BOOL

Señalizador de error en la ejecución

ErrorID

WORD

Identificador del error ocurrido

VAR

MC_GEARIN_INST_0

MC_GEARIN

Instancia de acceso a la estructura del bloque

 

Operación

 

Este bloque, cuando detecta un flanco de subida en Execute, verifica el sincronismo entre maestro y esclavo y envía un comando para desplazar el eje maestro de forma de dejarlo desfasado del esclavo en la magnitud de PhaseShift.

 

Al ejecutar el bloque MC_PhasingRelative, el drive no alterará el modo de operación actual. En la ejecución del bloque, el estado del eje no cambiará.

 

Cuando Execute tiene valor FALSE, Done permanece FALSE. La salida Done es activada cuando el bloque termina la ejecución exitosamente, permaneciendo en nivel TRUE hasta que Execute reciba FALSE.

 

En caso de que haya algún error en la ejecución, la salida Error será activada y ErrorID exhibirá el código del error según la tabla de abajo.

 

Código

Descrição

67

Drive en estado "Disabled" o "ErrorStop".

71

P202 diferente de 4.

73

Drive no está en estado "Synchronized Motion".

78

Bloque MC no ejecutado - Falla interna

79

Eje Maestro no está en sincronismo.

96

Bloque MC_PhasingRelative en ejecución.

 

Ejemplo en Ladder

 

MC_PhasingRelative_example01

 

MC_PhasingRelative_example02

 

MC_PhasingRelative_example03

 

Teniéndose el sincronismo de posición del eje Real con el Contador Rápido, a través del bloque MC_GearInPos, y ocurriendo una transición de subida en PHASING_EXECUTE, el bloque MC_PhasingRelative es ejecutado y es aplicado al eje maestro un desplazamiento de 0,05 vuelta, resultando en un pulso en la velocidad. La salida Done es ajustada mientras la entrada Execute está ajustada.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

  GEARINPOS_EXECUTE, GEARINPOS_INSYNC, PHASING_EXECUTE,

      PHASING_DONE : BOOL;

  GEARINPOS_INST : FB_MC_GearInPos;

  PHASING_INST : FB_MC_PhasingRelative;

END_VAR

 

GEARINPOS_INST.Execute := GEARINPOS_EXECUTE;

GEARINPOS_INST(

  Master:=0,

  Slave:=0,

  RatioNumerator:=1,

  RatioDenominator:=1,

  Acceleration:=1000.0,

  Deceleration:=1000.0,

  BufferMode:=0);

PHASING_DONE := GEARINPOS_INST.InSync;

 

PHASING_INST.Execute := PHASING_EXECUTE;

PHASING_INST(

  Master:=0,

  Slave:=0,

  PhaseShift:=LREAL#0.05,

  Velocity:=GENERAL_PROFILE_VELOCITY,

  Acceleration:=GENERAL_PROFILE_ACCELERATION,

  Deceleration:=GENERAL_PROFILE_DECELERATION);

PHASING_DONE := PHASING_INST.Done;