Bloque que calcula la suma de los valores de Value1 y Value2, almacenando el resultado en Result.
Representación Ladder

Estructura del Bloque
Tipo de Variable |
Nombre |
Tipo de Dato |
Descripción |
VAR_INPUT |
EN |
BOOL |
Habilitación del bloque |
Value1 |
BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL LREAL |
Primera etapa de la operación |
|
Value2 |
BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL LREAL |
Segunda etapa de la operación |
|
VAR_OUTPUT |
Done |
BOOL |
Fin de operación |
Result |
BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL LREAL |
Variable que almacena el resultado de la operación |
Operación
Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, envía a la salida Result la suma de las variables Value1 y Value2. No habiendo errores, la variable Done es ajustada. En caso de que haya algún error en la operación, Done no será ajustada, permaneciendo en estado FALSE, mientras que Result permanecerá con su valor inalterado.
Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado y Done permanece en FALSE.
Diagrama de Flujo del Bloque

Ejemplo en Ladder

El ejemplo de arriba calcula la suma de las variables VALUE1 y VALUE2, almacenando el resultado final en RESULT.

El ejemplo de arriba calcula la suma de las variables VALUE1 y VALUE2, almacenando el resultado final en RESULT. Observe que el bloque acepta argumentos de ambas señales.

El ejemplo de arriba calcula la suma de las variables VALUE1 y VALUE2. El resultado final, -170, no puede ser almacenado en RESULT, ya que está fuera de los límites de valores aceptados por el tipo SINT. Por eso, RESULT permanece inalterado y la salida queda deshabilitada.
Ejemplo en ST
El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.
VAR VALUE1 : SINT := 70; VALUE2 : SINT := -90; RESULT : SINT; END_VAR
RESULT := FB_ADD( EN:=DI1, Value1:=VALUE1, Value2:=VALUE2, Done=>DO1);
|
|---|