Camino:  Equipo (Dispositivos) > RUW200 > Programa > String >

STR_COPY_LAST

Copia del final de cadenas

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que realiza una copia de una sección final de STR, almacenando el resultado en DST.

 

Representación Ladder

 

STR_COPY_LAST_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

STR

STRING

STRING original

LEN

BYTE

Número de caracteres que serán copiados a partir del fin de STR

VAR_OUTPUT

DONE

BOOL

Habilitación de salida

DST

BYTE

Variable que recibe la nueva STRING

 

Operación

 

Este bloque permanece activo mientras EN está en nivel TRUE, actualizando el valor de DST de acuerdo con los parámetros de entrada. DST recibe un número de caracteres de STR1 definido por LEN, a partir de la posición final de STR, volviendo en dirección al inicio.

 

El valor de DONE pasa al próximo bloque Ladder el valor de EN, al finalizar la operación.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

En caso de que el tamaño de DST sea menor que el número de caracteres copiados de STR, el valor resultante será truncado.

 

Compatibilidad

 

Equipo

Versión

PLC300

2.10 o superior

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

STR_COPY_LAST_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

STR_COPY_LAST_example01

 

En el ejemplo de arriba, son copiados cero caracteres a partir de la posición final de STR1, y el resultado es enviado a DST_6. Finalizado el bloque exitosamente, será activada la salida DONE. Observe que, cuando LEN es cero, la salida es siempre construida como una STRING nula.

STR_COPY_LAST_example02

 

En el ejemplo de arriba, son copiados dos caracteres a partir de la posición final de STR1, y el resultado es enviado a DST_6. Finalizado el bloque exitosamente, será activada la salida DONE.

 

STR_COPY_LAST_example03

 

En el ejemplo de arriba, son copiados cuatro caracteres a partir de la posición final de STR1, y el resultado es enviado a DST_6. Finalizado el bloque exitosamente, será activada la salida DONE.

 

STR_COPY_LAST_example04

 

En el ejemplo de arriba, son copiados ocho caracteres a partir de la posición final de STR1, y el resultado es enviado a DST_6. Finalizado el bloque exitosamente, será activada la salida DONE. Observe que, se LEN es mayor que el tamaño de STR1, STR1 es copiada por completo, sin generar error.

 

STR_COPY_LAST_example05

 

En el ejemplo de arriba, son copiados cuatro caracteres a partir de la posición final de STR1, y el resultado es enviado a DST_2. Como el tamaño de DST_2 es 2, los dos últimos caracteres copiados son descartados. Finalizado exitosamente el bloque, será activada la salida Done.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   STR1 : STRING := '1234';

   LEN : BYTE := 4;

   DST_2 : STRING;

END_VAR

 

DST_2 := FB_STR_COPY_LAST(

   EN:=DI1,

   STR:=STR1,

   LEN:=LEN,

   Done=>DO1);